Statische Dichtungen und Verkleidungen

Finishing-Komponenten helfen, fertig montierte Lücken und Nähte in einem Fahrzeug zu decken und zu versiegeln, was den Kunden einen sauberen, fertigen Look verleiht. Statische Dichtungen schützen sorgfältig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Diese Dichtungslösungen sollen dauerhaft für eine langfristige, zuverlässige Anwendungsleistung installiert werden.

Boyd-Ingenieure sind Experten in der Entwicklung und Auswahl von Materialien und Spezialverbindungen für Trimm- und statische Dichtungslösungen. Durch die Kombination mehrerer Fertigungsprozesse wie Überspritzen, Polymerextrusion, Präzisionsverarbeitung und Klebstoffsystemfertigung können Boyd integrierte Lösungen liefern, die einfach zu installieren sind und helfen, Gewichts- und Lieferkettenkomplexität zu reduzieren.

Extruded Polymer static seals and trim with foam, rubber and integrated attachment features or adhesive

Statische Dichtungen & Trim-Lösungen:



Rubber Extruded Side Molding with integrated attachment feature

Seitenformung

Schützen Sie Fahrzeuge vor geparkten Schäden mit einem sauberen fertigen Look.

Extruded Polymer Finishing Trim

Verkleidung

Finish-Mating-Komponentenlücken und Nähte mit Finishing-Trimm optimal für eine saubere, fertige Optik für interne und externe Umgebungen.

Integrated Foam and Rubber CoExtruded Drip Rail Molding

Tropfschiene Formung

Wasserableitung steuern und Schäden mit extrudierten Tropfschienenleisten verhindern

Extruded Foam Isolator Seals and Trim

Isolierungsdichtungen

Dämpfen Sie mechanische Vibrationen durch raue Straßenverhältnisse für eine verbesserte Qualität und langfristige Funktionalität der in einer Anwendung installierten Komponenten und Systeme

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931