Statische und dynamische Kompressionsdichtungen

Eine langfristige, zuverlässige Abdichtung zwischen zwei Gegenflächen kann effizient durch die Kombination von Druckkraft und biegsamen polymeren Materialien für statische und dynamische Umgebungen erreicht werden. Transportfahrzeugtüren, Kofferraum, Entlüftungsviertelglas, Hauben und Fensterdichtungen sind gängige Kompressionsdichtungen, die zum Schutz vor Umwelteindringungen wie Wasser, Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen verwendet werden.

Kreative Dichtungsdesigns und Materialformulierungen können mit integrierten Montagefunktionen hergestellt werden, um D-Bulb Dichtungen und Fenster-, Tür- und Haubendichtungen effizient für die Wertkettenmontage zu machen. Zusätzliche Leistungsmerkmale können in diese integrierten Lösungen integriert werden, um die Abschaltrichtung zu steuern und mechanische Vibrationen und akustische Dämpfung zu steuern. Multifunktionale, integrierte Lösungen ermöglichen es Kunden, Lieferketten und Montagevorgänge zu vereinfachen, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Coextruded polymer rubber and foam compression seals with and without webbing

Statische und dynamische Kompressionsdichtungslösungen:



D-Bulb-Dichtungen

Versiegeln Sie zwei flache Oberflächen mit einer erschwinglichen Lösung, die vor Wasser- und Staubverunreinigung schützt.

Mehr erfahren ...

Motorhaubendichtungen

Schützen Sie den Motorraum vor übermäßigem Wasser und Schmutz und verringern Sie den Verschleiß der Motorhaube durch mechanische Stöße und Vibrationsdämpfungen.

Mehr erfahren ...

Türdichtungen

Steuern Sie den Komfort der Passagierkabine mit Türdichtungen, die die innere Umgebung schützen und Verunreinigungen aus der äußeren Umgebung verhindern.

Mehr erfahren ...

Fensterkomprimierungsdichtungen

Versiegeln Sie Wasser, Wind und Staub von Fensteröffnungen für mehr Zuverlässigkeit und Verbraucherkomfort.

Mehr erfahren ...

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931