Dynamische und RV-Dichtungen

Gleitflächen weisen eine hohe Reibung auf. Die Suche nach einer Dichtung, die vor Verunreinigungen und Eindringen schützt und gleichzeitig der Reibung für Gleitflächen zuverlässig standhält, kann eine Herausforderung sein. Die dynamischen extrudierten Dichtungen von Boyd sind speziell darauf ausgelegt, die Anforderungen an die Umgebungsdichtung einer Kompressionsdichtung zu übertreffen, mit zusätzlicher Funktionalität, um dem Reibungselement des wiederholten Gleitens standzuhalten. Spezialmischungsformulierung in Kombination mit innovativem Extrusionsprozess-Design ermöglicht Boyd, Kunden bei der Entwicklung von leistungsstarken, langlebigen dynamischen Wischerdichtungen zu unterstützen – am häufigsten in Freizeitfahrzeugen für fehlerkritische ausrutschteN. Boyds dynamische Dichtungen sind auch dazu gedacht, Fahrzeugfenster zu schützen, wenn sie geöffnet und geschlossen werden.

RV-Dichtungen von Boyd sind vollständig integrierte Lösungen, die mehrere Leistungsherausforderungen in einem System lösen, einschließlich des Abwischens von Schmutz aus einem ausziehbaren Raum, während er eingefahren wird, und das Wohnmobil gegen Wasser, Wind, Staub, Insekten und andere Trümmer abdichten, während der Ausrutschraum verlängert oder zurückgezogen wird. Das ausrutschende Raumsystem versiegelt Wohnmobile und Anhänger beim Einparken und maximiert so den Komfort des Verbrauchers während des Einsatzes. Die ausklappbaren Raumdichtungssysteme sind außerdem so konzipiert, dass sie die Dichtungsleistung auf der Straße optimieren und vor Straßenablagerungen und Verschleiß vor übermäßigen Straßenvibrationen durch mechanische Dämpfung schützen, um sowohl den Anhänger als auch die herausschiebenden Raumwände zu schützen. Boyd es EK Sealing Systems innovieren die Versiegelung von Ausrutscherräumen durch die Verwendung einer abnehmbaren D-Bulb-Dichtung für eingefahrenen Raumschutz. Der ausrutschernde Raum D-Seal ist das am stärksten abgenutzte Bauteil des Dichtungssystems. Boyds EK-Dichtungssystem verfügt über ein patentiertes abnehmbares D-Siegel, das eine schnelle und einfache Reparatur und Wartung ermöglicht.

Cross Section of Rubber Extrusions

Dynamic & RV Seals Lösungen:



Wohnmobil- und EK-Versiegelungssysteme

Schützen Sie ausgerutschte Räume in Wohnmobilen, während Sie geparkt sind oder unterwegs sind, mit dynamischen extrudierten Wischern und Kompressionsdichtungen.

Mehr lesen ...

Fenster Wetter-Stripping

Versiegeln Sie Verunreinigungen, Wasser und Schmutz während der Abdichtung in klimagesteuerten Kabinenumgebungen mit langanhaltenden dynamischen Fensterdichtungen.

Mehr lesen ...

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931