Folienverklebung

Verklebung klarer Komponenten mit optimierter Brechung, minimierter visueller Verzerrung und eliminierten Luftblasen

Zurück zu Bonding & Adhesive Systems

Folienverklebung

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Optisch klare Klebstoffe (OCAs) sind hochtransparente Klebstoffe, die verwendet werden, um visuell klare Komponenten ohne Blasen oder Verzerrungen zu verbinden und gleichzeitig so viel Licht wie möglich durch optimale Brechung zu übertragen. OCAs können das Kontrastverhältnis und die optische Klarheit verbessern und gleichzeitig die Menge des reflektierten Lichts reduzieren, wodurch die Sichtbarkeit und Lesbarkeit von LCD-, LED- und OLED-Bildschirmen verbessert wird.

Diese Klebstoffe werden speziell für ihre überlegenen optischen und mechanischen Befestigungseigenschaften verwendet. Baugruppen, die OCAs verwenden, profitieren von hoher Haftung und Schälfestigkeit. Optisch klare Klebstoffe haben eine hohe Dimensionsstabilität, geringe Schrumpfung und widerstehen Überhellung smüssen Überstunden. Die Integration von Schichten mit dem richtigen Optisch-Klarklebstoff ermöglicht robuste, langlebige Bindungen in komplexen Baugruppen.

OCAs sind eine Schlüsselkomponente in fortschrittlichen Displays, Touchpanels und Touchscreens, die in einer Vielzahl von Anwendungen zu finden sind. Diese Klebstoffe werden verwendet, um mehrere Schichten von Touchscreens von der Hintergrundbeleuchtung, zur Flüssigkristallanzeige, zum kapazitiven Touchpanel und zur Schutzhülle zu verbinden.

Optisch klare Klebstoffe kommen in einer Vielzahl von Formulierungen, um eine breite Palette von Haftungsanwendungen unterzubringen. OCAs bestehen typischerweise aus Acryl, Polyvinylacetat (PVA), Polyurethan (PU), Silikon oder Epoxid.

OCAs können eine Vielzahl von Materialien miteinander verbinden, werden aber in der Regel auf Polyethylenterephthalat (PET), Acrylpolymethylmethacrylat (PMMA), Indiumzinnoxid (ITOs) und Glas verwendet.

Boyds Know-how im Präzisionskonvertieren, gepaart mit unseren Lieferantenbeziehungen und rein raumweisen Reinraumfunktionen der Klasse 100, ermöglicht es uns, optisch klare Klebstofflösungen für die anspruchsvollsten Display- und Optikanwendungen zu entwickeln. Von Schnelldrehprototypen bis hin zur vollständigen Massenproduktion – Boyd verfügt über die Geschwindigkeit, Kapazität und das Wissen, um Ihnen zu helfen, effektive OCA-Produkte für Ihre Produktionsanforderungen zu entwerfen.