Medizinische Klebstoffe

Stick-to-Skin, flexibel, atmungsaktiv oder steril

Sensible Einweg- und langlebige medizinische Anwendungen erfordern Präzisionsklebstoffsysteme, die speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurden. Diese Klebstoffsysteme sind für einzigartige Funktionen konzipiert, die von medizinischen Anbietern gefordert werden, und berücksichtigen Sauberkeit, Haltbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Nutzungsumgebungen und die Auswirkungen auf die Menschen, mit denen sie sich verbinden.

Wundversorgungslösungen und Einweg-Sicherheitssysteme verbinden sich mit einer Person, bei der empfindliche Haut das Substrat ist. Stick-to-Skin-Klebstoffe müssen steril und sorgfältig so ausgelegt sein, dass sie aggressiv genug haften, um für die erwartete Verschleißzeit am Patienten festzusitzen und dennoch entfernt werden zu können, ohne die Haut des Patienten zu schädigen. Die Haut als Substrat variiert wild je nach Gesundheit, Alter, Allergien und anderen einzigartigen Eigenschaften jedes Patienten. Sauberkeit, Atmungsaktivität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einfache Entfernung sind wichtige Eigenschaften in medizinischen Pflegeumgebungen, die bei der beschleunigten Heilung und dem reduzierten Infektionsrisiko helfen – damit die Patienten besser und schneller werden.

Langlebige medizinische Geräte ermöglichen es Densetoren, Patienten mit einer Vielzahl von Technologien und Geräten zu testen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Diese medizinischen Geräte erfordern langfristige, zuverlässige Klebstofflösungen, die sicherstellen, dass interne und externe Komponenten für die Lebensdauer der Geräte fixiert bleiben.

Boyd Corporation verfügt über eine robuste ISO13485-zertifizierte Anlagenfläche auf drei Kontinenten, die eine zuverlässige, sterile und qualitativ hochwertige Herstellung medizinischer Komponenten ermöglicht, die skalierbar und wiederholbar in allen Märkten ist, die globale Medizinkunden bedienen. FDA-Zulassungen, Reinraumumgebungen der Klassen 100 bis 100K, Rapid Prototyping und QMS-Systeme garantieren hochwertige, sterile und zuverlässige Stick-to-Skin-Klebstofflösungen für langlebige und einwegmedizinische Anwendungen.

Advanced Medical Wound Care Island Dressing for Faster Surgical Recovery

Medical Grade Klebstofflösungen:



Strips zur Wundbehandlung

Reduzieren Sie das Infektionsrisiko mit kundenspezifischen Wundpflegestreifen, die für unterschiedliche Hauttypen, Verschleißlängen und Anwendungsumgebungen für einmalige oder wiederholbare Anwendungen entwickelt wurden.

Mehr lesen ...

Große Verbände

Integrieren Sie selektiv platzierte Wundpflege-Dressing-Materialien in selektiv exponierten Hautklebstoffen für integrierte Wundverbandslösungen, die für eine einfache Peel-and-Stick-Anwendung mit Feuchtigkeitsmanagement, Infektionsprävention und beschleunigte Heilung.

Mehr lesen ...

Medical Grade Adhesive IV Securement Dressing, Precision Converted by Boyd Corporation in an ISO 13485 Clean Room Facility

Gesundheits-Sicherheitsdressings

Hauttaugliche, sterile Sicherheits- und Befestigungssysteme, die optimiert sind, um medizinisches Fachpersonal schnell und sicher zu unterstützen, i.V.,h. Schläuche und andere Komponenten für Patienten zu sichern.

Durable Medical Wearable Device with Adhesive Assembly Components

Medizinische Klebstoffe für langlebige Anwendungen

Binden Sie interne Komponenten oder haften Sie externe Veredelungslösungen mit medizinischen Klebstoffen für sterile, langlebige medizinische Geräte, die zuverlässig für lange Lebensdauern in Gesundheitseinrichtungen mit weit reichenden Temperaturumgebungen, mehrere Sterilisationszyklen und Exposition gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Chemikalien.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931