Integrierte Displaydichtungen

Elektrische Abschirmung, thermische Streuung, Schwingungsabsorption & Verklebung sammonen Display-Technologien in einer stromlinienförmigen Lösung

Zurück zu Bonding & Adhesive Systems

Integrierte Displaydichtungen

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Erweiterte Bildschirmanzeigen erfordern zusätzliche Komponenten, damit sie effizienter arbeiten und länger halten können. Diese Lösungen in Form von Integrierten Displaydichtungen bestehen aus Klebesystemen, Schwingungsmanagement, optisch klaren Klebstoffen (OCA), Fensterbändern, Barrierefolien und Wärmemanagement.

Elektronische Anzeigemodule basieren auf der Leistung jedes Bauteils innerhalb der Bildschirmanordnung, einschließlich Dichtungen und Kissen, die vor Staub, Feuchtigkeit, Schock und Vibrationen schützen. Stabile, innovative Materialien mit ultradichten Toleranzen sind besser in der Lage, sich gegen Umwelt- und Schadstofffaktoren abzudichten. Dies macht die Rohstoffauswahl zur Grundlage der Langlebigkeit des Displaymoduls und damit der Lebensdauer des Endprodukts.

Displaymodule erfordern eine hohe optische Klarheit für die Funktionalitätsgenauigkeit und die Kundenzufriedenheit des Endprodukts, die durch Foreign Object Debris (FOD) während der Fertigung beeinträchtigt werden kann. Optisch klare Klebstoffe sind entscheidend für ultimative Bildschirmklarheit, Kontrast und minimierte Reflexion. OCAs, eine wichtige Komponente für OLED/LED-Displays, gehören zu den anspruchsvollsten Materialien, die geschnitten und verarbeitet werden müssen, da sie sehr empfindlich auf FOD reagieren.

Boyds Fachwissen im fortschrittlichen Rotationsstanzen in Kombination mit unseren Reinraum-Präzisionsverarbeitungsumgebungen der Klasse 100 bis 100k macht uns in der Lage, mit schwierigen optisch klaren Materialien konsequent und sauber zu arbeiten. Wir sind in der Lage, ultradichte Toleranzen mit Prozessen wie Segmented Frame Technology zu halten. In Verbindung mit unserer Materialauswahl-Expertise, Prozessinnovation und einer qualitativ hochwertigen Erfolgsbilanz ist Boyd ein idealer Partner bei der Entwicklung und Herstellung von integrierten Displaydichtungen für Ihre Anwendung.