Display und transparente Klebstoffe

Optisch klare Klebstoffe und andere Komponenten, die Display-Technologien unterstützen, gehören zu den schwierigsten Rohstoffen, die zu handhaben, herzustellen und zu montieren sind, aufgrund hoher ästhetischer Anforderungen und Anforderungen an optisch einwandfreie Komponenten in LED-Bildschirmen, LCD Displays und OLED-Bildschirme. Display-Technologien erfordern Materialfunktionalität und unterstützende Komponenten, um die Bildschirmleistung zu verbessern, den Batteriebedarf zu senken und die Interaktion des Endverbrauchers mit dem elektronischen Anzeigegerät zu optimieren. Display-Technologien vermehren sich weiterhin in den meisten Endverbraucheranwendungen mit der fortgesetzten Einführung des Internets der Dinge ("IoT") und sind jetzt in Transportanwendungen, Point-of-Care-Medizingeräten, Haushaltsgeräten und anderen weißen Computergeräte, Industriegeräte, tragbare medizinische Geräte sowie traditionelle Anwendungen wie Smartphones und Tablets.

Boyd Corporation ist ein früher Pionier von Display-Technologien, die Zuverlässigkeit, Funktionalität und Leistung erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch reduzieren. Unsere Rohstoffkompetenz, unsere langjährigen strategischen Beziehungen zu den größten Innovatoren in der Displaymaterialwissenschaft und erstklassige Fertigungstechnologien in etablierten Reinraumumgebungen haben es uns ermöglicht, frühzeitig innovationen zu entwickeln und Display-Technologien, die Kunden dabei helfen, Design- und Sourcing-Komplexitäten zu reduzieren. Wir sind oft in der Lage, Lösungen zu entwerfen, die die benötigte Display-Vibranz-Verbesserung mit Display-Stack-Bindung, Wärmemanagement, EMI-Abschirmungsfunktionalität, Vibrationsmanagement und Modulbefestigung an der größeren Display-Baugruppe in einem gelieferten Komponente. Optisch klare Klebstoffe und andere ästhetisch empfindliche Materialien werden gelagert, gehandhabt, umgebaut und für die Montage in Reinräumen der Klasse 100 verpackt, um optische Perfektion und schadstofffreie Komponenten zu gewährleisten.

High Fin Efficiency Heat Pipe Assembly with Zipper Fin Stack and Mounting Plate

Display & Optisch klare Klebstofflösungen:

Integrierte Displaydichtungen

Vereinfachen Sie Engineering und Sourcing mit integrierten Displaydichtungen, die Bonding-Funktionalität, Vibrationsmanagement, optisch klare Klebstoffe, Barrierefolien, Wärmemanagement, Emi-Abschirmung und Ringbänder in einer einfach zu montierenden Komponente enthalten.

Mehr lesen ...

Folien für erhöhte Lichtdurchlässigkeit

Verbessern Sie die Bildschirmklarheit, Farbwahrheit und Helligkeit und minimieren Sie visuelle Verzerrungen mit Filmen und Materialien, die für Displaytechnologien optimiert sind.

Mehr lesen ...

Lichtkontrollfolien

Steuern Sie die Richtung und Verteilung von Licht mit Lichtsteuerungsfolien, die dabei helfen, Displayreflexionen zu minimieren, den Displaykontrast zu verbessern und den Datenschutz für eine höhere Qualität und optimierte Benutzererfahrung zu steuern.

Mehr lesen ...

Mobile Electronic Screen Bezel Bonding

Lünette Bonding

Da Lünettendesigns zu immer kleineren Footprints tendieren, um die Bildschirmgröße und Sichtbarkeit zu maximieren, wird die Verklebung von Lünette und Display mit akzeptablen Qualitätsniveaus äußerst schwieriger zu erreichen. Übertreffen Sie Ihre Push-Out- und Drop-Performance-Anforderungen mit Boyds Lünetten-Bonding- und Ringbandlösungen, die für die heutigen schrumpfenden Lünettenräume optimiert sind.

Folienverklebung

Verbessern Sie die Displayqualität durch eine nahezu 100 %ige Lichtdurchlässigkeit mit OCAs, die die Robustheit des Anzeigemoduls mit hoher und zuverlässiger Haftfestigkeit verbessern und gleichzeitig die Dicke minimieren.

Mehr lesen ...

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931