Versiegelung

Wenn Geräte längerfristig den Elementen und verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, kann eine Vielzahl von Verunreinigungen die Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit, Reinheit und den Lebenszyklus eines Geräts oder seiner Komponenten beeinflussen. Die Boyd Corporation hat jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von gestanzten, extrudierten, geformten und präzisionskonvertierten Versiegelungslösungen, die die Auswirkungen von unerwünschten Verunreinigungen so gering wie möglich halten.

Die erfahrenen Ingenieurteams von Boyd stellen maßgeschneiderte Produkte aus optimierten Rohstoffen her, die Luft, Staub, Schmutz, Flüssigkeiten und Verunreinigungen abschirmen und reine Betriebsumgebungen im Innern aufrechterhalten, indem sie Versiegelung gegen äußere Einflüsse bieten und die Temperatur und andere Energieformen effizient lenken, abschirmen oder isolieren. Die Grundvoraussetzung für diese Dichtungen sind optimale Rohmaterialien, die speziell nach bestimmten Leistungsmerkmalen ausgewählt werden, wie z. B. die Verwendung eines geschlossenzelligen Schaumstoffs für wasserdichte Anwendungen oder die Auswahl eines offenzelligen Schaumstoffs für die Filtration. Produktkonfigurationen sind maßgeschneidert für Ihre spezifische Anwendung. Die gängigen Versiegelungslösungen von Boyd beinhalten Displaydichtungen und LCD-Fensterringbänder, O-Ringe, Dichtungen gegen Wassereintritt, Luftfiltration, Dichtungen gegen Staubeintritt, extrudierte Fenster- und Türdichtungen, selbstklebende Dichtungen und Luftstrommanagement.

Die Versiegelungslösungen von Boyd verbessern die Produktleistung, erhalten die Reinheit der Umgebung, erhöhen die beabsichtigte Geräteeffizienz und verlängern die Produktlebensdauer.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931