Standardkühler verwenden in der Regel gefiltertes Wasser und inhibierte Ethylenglykol- und Propylenglykol-Wasserlösungen. Polyalphaolefin kann jedoch auch als Kühlmittel verwendet werden. Polyalphaolefin (PAO) ist eine Wärmeübertragungsflüssigkeit, die aufgrund ihrer dielektrischen Eigenschaften und ihres breiten Betriebstemperaturbereichs häufig in der Militär- und Luftfahrtindustrie verwendet wird. Wenn diese Flüssigkeit verwendet wird, müssen die entsprechenden Materialien ausgewählt werden. Die PAO-Kompatibilitätsoption umfasst eine ½ HP-Zentrifugalpumpe, Messingfassungen, einen Push-Lock-Schlauch, einen 5-Mikron-Ölfilter, ein Anti-Siphon-System und ein internes Isolierpaket. Die PAO-Kompatibilitätsoption ist nur bei den Umlaufkühlern RC011, RC022, RC030 und RC045 verfügbar.
Es sind zahlreiche Umluftkühleroptionen erhältlich. Kühlmittelverträglichkeit und Temperatursteuerungsmöglichkeiten sind nur einige davon. Das Verständnis der bei Kühlern verfügbaren Optionen ist wichtig, um zu bestimmen, wie ein Kühler die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung an die Flüssigkeitskühlung erfüllen kann.
Weitere Informationen über die geprüften Materialien finden Sie in unserem Abschnitt Umlaufkühler oder kontaktieren Sie unser Ingenieurteam, um die Materialkompatibilität in Ihrem Flüssigkeitskühlsystem zu bestimmen.