Auswahl eines Flüssig-Flüssig-Kühlsystems


Schnellanforderung


Wie Sie berechnen, welches Flüssig-Flüssig-Kühlsystem für Ihre Anwendung geeignet ist

Bei den meisten Flüssig-Flüssig-Kühlanwendungen kennen wir die Temperatur des Anlagenwassers (TF), die gewünschte Solltemperatur des Prozesses (TP), die Durchflussrate durch den Prozess (P) und die Wärmebelastung (Q) des Prozesses.



Um die erforderliche Kapazität (Q/ITD) zu bestimmen, müssen wir zunächst die Temperaturänderung (ΔT) des Prozesses berechnen. Wir können dies entweder durch die Lösung der Wärmekapazitätsgleichung erreichen:



oder durch Verwendung der Wärmekapazitätsdiagramme, die in unserem Wärme-Nachschlagewerk zu finden sind.

Als nächstes berechnen wir Q/ITD, um die erforderliche Kühlleistung zu ermitteln. Q ist die Prozesswärmelast. ITD, die Anfangstemperaturdifferenz, ist die Temperaturdifferenz zwischen warmem Rücklaufwasser (TP+ ΔT) und kaltem Anlagenwasser (TF).

Daraus ergibt sich:



Schließlich ziehen wir die Leistungskurven des Flüssigkeitskühlsystems (LCS) heran, um die Durchflussrate des Betriebsprozesses zu bestimmen, die erforderlich ist, um die berechnete Q/ITD zu erzielen.




Beispielberechnung eines Flüssig-Flüssig-Kühlsystems

Ein Reflow-Lötofen erfordert einen Prozess-Sollwert von 20 °C. Die Wärmebelastung beträgt 10 kW und der Prozesswasserdurchsatz 5 gpm. Das Anlagenwasser hat eine Temperatur von 10 °C.

Unter Verwendung der Wärmekapazitätsdiagramme sehen wir, dass ΔT über den Prozess ungefähr 7,6 °C für die Bedingung 10 kW bei 5 gpm beträgt.

Wir können nun Q/ITD wie folgt lösen:



Anhand des LCS-Leistungsdiagramms können wir sehen, dass eine Betriebsdurchflussrate über 2 gpm die erforderliche Leistung erfüllen wird.




Sehen Sie sich unseren Abschnitt Flüssigkeits-Umgebungs-Kühlsysteme oder unseren Abschnitt Umlaufkühler an, um mehr über verfügbare Optionen zu erfahren.

1-888-244-6931