Benutzen Sie das Temperaturveränderungsdiagramm, um die Temperatur der kalten Luft, die in den Schrank strömt, zu berechnen. Bei einer Wärmeleistung von 2,4 W und einem Fluss von 250 Kubikfuß pro Minute (was dem Fluss des Standard-Ostro-Lüfters entspricht, der für die Nutzung mit dem 6310 empfohlen wird), sehen wir, dass die Temperaturveränderung 17 °C beträgt. Das bedeutet, dass die in den Schrank einströmende kalte Luft 55 °C - 17 °C = 38 °C warm sein wird.
Bitte beachten Sie, dass diese Diagramme eine einfache graphische Methode bieten, den Temperaturunterschied des Fluids zu schätzen, wenn Hitzeleistung und Fluss bekannt sind, die ohne Berechnungen auskommt. Die Diagramme für Wasser, Luft, 50/50-Ethylenglykol-Wasser und Öl ermöglichen es, die Temperaturveränderungen für Luft und Flüssigkeiten für alle Arten von Wärmetauschern zu berechnen.