Bestimmte thermische oder mechanische Anforderungen können einen unlogischen Durchgang des Flüssigkeitskreislaufs erzwingen, was zu einer größeren Komplexität und zu höheren Kosten der Kühlplatte führt. Beispielsweise haben Anwendungen häufig vorgegebene Montagebohrungen, um die der Flüssigkeitskreislauf herumgeführt werden muss, und/oder Komponenten und Flüssigkeitseinlass- und -auslassstellen, die fixiert sind, was die Optionen für den Flüssigkeitskreislauf erheblich einschränkt. Allgemeinen gilt: Je flexibler das Design ist, desto einfacher ist die Konstruktion der Kühlplatte und desto mehr Einsparungen können Sie erzielen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit einem Leiterplattendesigner oder Elektroingenieur kann der Wärmetechniker Vorschläge für die Abstände und Positionierung von Bauteilen machen, um sicherzustellen, dass sie unter Berücksichtigung sowohl der elektrischen als auch der thermischen Anforderungen entworfen werden. Dies kann das Kühlplattendesign erheblich vereinfachen und die Kosten reduzieren. Weitere Informationen zu den Kosten für Kühlplatten finden Sie in unserem Anwendungshinweis „Kostentreiber bei der Fertigung von Flüssigkeitskühlplatten“.
Es ist wichtig, die verschiedenen Designtechniken zu verstehen, die eine kundenspezifische Kühlplattenlösung ermöglichen, um die anspruchsvollsten thermischen und mechanischen Anforderungen zu erfüllen. Bei Tausenden von Umsetzungen für ein kundenspezifisches Kühlplattendesign ist eine fachmännische Konstruktion der Schlüssel zum Erfolg. Flexibilität bei der Position von Ein- und Auslässen, die richtige Führung des Flüssigkeitskreislaufs und die Verwendung von Rippen oder Kanälen können dazu beitragen, eine thermische Lösung zu schaffen, die den besten Wert für die Anwendung bietet. Da sich die Wärmebelastungen immer mehr konzentrieren und der für die Kühlung zur Verfügung gestellte Raum immer kleiner wird, werden immer mehr kundenspezifische Kühlplatten zum Einsatz kommen, um den einzigartigen Flüssigkeitskühlungsbedarf der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen. Aavid, der Unternehmensbereich für Wärmetechnik der Boyd Corporation, hat jahrzehntelange Erfahrung im Design und der Fertigung kundenspezifischer Kühlplatten für Leiterplatten und andere Elektronik und stellt sicher, dass deren hohe Anforderungen an die thermische Leistung und die Kostengrenzen eingehalten oder übertroffen werden.
Erfahren Sie mehr über unsere verschiedenen Flüssigkühlplattenlösungen in unserem Abschnitt für Flüssigkühlplatten.