Während die Lebensmittelindustrie eher PGW als EGW für die Wärmeübertragung wählt, entscheidet man sich in der Leistungselektronik-, Laser- und Halbleiterindustrie eher für dielektrische Flüssigkeiten als Wasser. Eine dielektrische Flüssigkeit ist nicht leitfähig und wird daher bei der Arbeit mit empfindlicher Elektronik gegenüber Wasser bevorzugt. Perfluorierte Kohlenstoffe wie die dielektrische Flüssigkeit von 3M, Fluorinert™, sind nicht brennbar, nicht explosiv und über einen großen Betriebstemperaturbereich thermisch stabil. Obwohl entionisiertes Wasser ebenfalls nicht leitfähig ist, ist Fluorinert™ weniger korrosiv als entionisiertes Wasser und kann daher für einige Anwendungen die bessere Wahl sein. Wasser hat jedoch eine Wärmeleitfähigkeit von ungefähr 0,59 W/m °C (341 BTU/Stunde/Fuß °F), während Fluorinert™ FC-77 eine Wärmeleitfähigkeit von nur etwa 63 W/m °C (36 BTU/Stunde/Fuß °F) aufweist.5 Fluorinert™ ist außerdem viel teurer als entionisiertes Wasser.
PAO wird als synthetischer Kohlenwasserstoff aufgrund seiner dielektrischen Eigenschaften und des breiten Spektrums von Betriebstemperaturen häufig im Militär und in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Beispielsweise werden die Feuerleit-Radare der heutigen Düsenjäger mit PAO flüssigkeitsgekühlt. Zum Testen von Kühlplatten und Wärmetauschern, die PAO als Wärmeübertragungsflüssigkeit verwenden, sind auch PAO-kompatible Umlaufkühler erhältlich. PAO hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,14 W/m °C (81 BTU/Stunde/Fuß °F). Obwohl dielektrische Flüssigkeiten also eine risikoarme Flüssigkeitskühlung für Elektronik bieten, haben sie generell eine viel geringere Wärmeleitfähigkeit als Wasser und die meisten wasserbasierten Lösungen.
Wasser, entionisiertes Wasser, Glykol-/Wasserlösungen und dielektrische Flüssigkeiten wie Fluorkohlenwasserstoffe und PAO sind die am häufigsten in Hochleistungs-Flüssigkeitskühlanwendungen verwendeten Wärmeübertragungsflüssigkeiten. Es ist wichtig, eine Wärmeübertragungsflüssigkeit auszuwählen, die mit Ihrem Flüssigkeitspfad kompatibel ist, Korrosionsschutz oder ein minimales Korrosionsrisiko bietet und die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt. Mit der richtigen Chemie kann Ihre Wärmeübertragungsflüssigkeit eine sehr effektive Kühlung für Ihren Flüssigkeitskühlkreislauf bieten. Für weitere Informationen über Flüssigkeitskühltechnologien und die richtige Arbeitsflüssigkeit für Ihre Anlage, kontaktieren Sie uns.
1 Mohapatra, Satish C., „Ein Überblick über flüssige Kühlmittel für die Elektronikkühlung“, ElectronicsCooling, Mai 2006, S. 22.
2 The Dow Chemical Company, „Die Bedeutung der Verwendung von Wasser guter Qualität in Wärmeübertragungsflüssigkeitslösungen“, www.Dow.com, Formular Nr. 180-01396-1099QRP, Oktober 1999.
3 The Dow Chemical Company, „Wie man die richtige Wärmeübertragungsflüssigkeit auswählt“, Process Heating, Januar 2008, Troy, MI, S. 52.
4 The Dow Chemical Company, „Konstruktions- und Betriebsanleitung für DOWTHERM SR-1 UND DOWTHERM 4000 Inhibierte Wärmeübertragungsflüssigkeiten auf Ethylenglykolbasis“, www.Dow.com, Formular Nr. 180-1190-0901 AMS, September 2001, S. 6.
5 3M, „3M Fluorinert™ Elektronik-Flüssigkeit FC-77“, wwww.3M.com, 98-0212-2309-8 (HB), Mai 2000, S. 1.