Beschichtungen für Wärmetauscher und Kaltplatten


Schnellanforderung



Finishes zum Schutz von Thermal Management-Lösungen

Kundenspezifische Wärmetauscher und Kaltplatten werden oft zum Korrosionsschutz oder zu kosmetischen Zwecken beschichtet. Chemische Umwandlungsbeschichtung, Eloxierung, E-Beschichtung und Lackierung sind vier Beschichtungsoptionen, die dazu beitragen, Korrosion zu minimieren und/oder zu einem attraktiveren Bauteil zu führen.

Chromat, Chem Film oder Alodine

Eine der am häufigsten verwendeten Beschichtungsoptionen ist die chemische Umwandlungsbeschichtung oder Chromatumwandlungsbeschichtung, auch bekannt als "Chem Film" oder Alodin. Die Umwandlungsbeschichtung trägt zur Minimierung der Oberflächenoxidation bei und ist häufig für militärische sowie kommerzielle Wärmetauscher und Kaltplatten spezifiziert. Es dient manchmal auch als Oberflächenvorbereitung für Farbe.



Eloxierung

Eine weitere Option, die verwendet werden kann, um Aluminium zu schützen, ist die Eloxierung. Die Eloxierung minimiert Korrosion und Abrieb, indem die Kristallstruktur in der Nähe der Metalloberfläche geändert wird. Es erzeugt ein härteres Teil mit noch größerem Korrosionsschutz. Es ist jedoch teurer als chemische UmwandlungBeschichtung.



Elektrodeposition oder E-Coat

Ein drittes Beschichtungsverfahren, das Korrosionsschutz bietet, wird als E-Coat bezeichnet, auch elektrodenpositionoder Elektrocoating genannt. Eine DC-Ladung wird auf ein Metallteil aufgebracht, das in ein Bad mit entsprechend geladenen Farbpartikeln eingetaucht ist. Die Farbpartikel werden auf das Metallteil gezogen und die Farbe wird auf dem Teil abgelagert, wodurch ein gleichmäßiger, kontinuierlicher Film über die gesamte Oberfläche entsteht. Von den vier hier beschriebenen Beschichtungsarten ist es die teuerste Art von Korrosionsschutz.



Lackierung

Wärmetauscher und Kaltplatten können auch zu Korrosionsschutz- oder kosmetischen Zwecken lackiert werden. Beispielsweise werden Kupferwärmetauscher manchmal für Ästhetik lackiert, da unbeschichtetes Kupfer im Laufe der Zeit seine Farbe ändern kann.

Obwohl es sich um vier der gebräuchlichsten Beschichtungen für Wärmetauscher und Kaltplatten handelt, stehen den Original Equipment Manufacturers (OEMs) eine vielzahl von Beschichtungsoptionen zur Verfügung.


Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen an Flüssigkeitskühlung und -veredelung

1-888-244-6931