Additive Manufacturing (AM) ist eine einzigartige Fertigungsmethode, die komplexe und flexible Geometriekonstruktionen für eine Vielzahl von Komponenten ermöglicht, einschließlich zweiphasigen Wärmemanagementkomponenten wie Wärmerohren. Dieses Projekt konzentriert sich auf Titan-Ammoniak-Wärmerohre, die für zukünftige elektronische Nutzlasten wie Satelliten verwendet werden, und vergleicht ihre Leistung mit konventionell hergestellten Heatpipes mit Siebgitter-Kapillardochten. AM erhöht die Fähigkeit, Komponenten in Fahrwerkselemente zu integrieren, Elektronikkomponenten direkt zu kühlen und die Funktionalität gegen schwerkraft zu verbessern, was die Bodenprüfung erleichtert. Sowohl AM- als auch Sieschirm-Dochtstrukturen bieten einen verbesserten Verdampfer-Wärmefluss im Vergleich zu Aluminium-Ammoniak, gerillten Docht-Wärmerohren, die ein direktes thermisches Management von Elektronikkomponenten ermöglichen.
Es wird erwartet, dass die zukünftigen Nutzlasten von Telekommunikationssatelliten eine schrittweise Steigerung der Verlustleistung auslösen werden, was innovative Wärmemanagementtechniken erfordert. Ammoniak-Heatpipes werden stark auf Plattformebene in Heizkörperplatten, als oberflächenmontierte Heatpipes und als Wärmeleitwerke eingesetzt. Systementwickler können sie jedoch nicht in das Elektronikgehäuse für eine direkte mikroelektronische Kühlung integrieren, da der Verdampferwärmestrom von extrudierten axial gerillten Kapillardochten, die niedrige maximale Betriebstemperatur und die Unfähigkeit, im Bodentest gegen die Schwerkraft zu funktionieren, nicht eingehalten werden können. Neuartige schwerkraftfreundliche Heatpipes bieten ein direktes Wärmemanagement zukünftiger Nutzlasten.
In diesem Projekt wurden Abnahmetests für eine neue Heatpipe-Technologie identifiziert, entwickelt und abgeschlossen, die den Funktionstemperaturbereich von Ammoniak-Arbeitsflüssigkeits-Heatpipes erweitert. Es half auch, Herausforderungen bei der Bodenerprobung von nicht schwerkraftfreundlichen Heatpipes zu überwinden, indem neue Dochtstrukturen implementiert wurden, die Funktionalität gegen die Schwerkraft ermöglichen. Das Projekt untersuchte neuartige Kombinationen von Arbeitsflüssigkeiten und Wandmaterialien (Abbildung 3), untersuchte verbesserte Kapillardochtstrukturen aus Siebgewebe und entwickelte eine erste Generation additiv gefertigter Heatpipes. Ziel dieser neuen AM-Heatpipes ist es, die Integration der Chassisstruktur und das direkte Wärmemanagement von Mikroprozessoren zu ermöglichen.