Technische Artikel
SOLIMIDE®-Schäume
Auf dem Markt ist eine Fülle von Schäumen für Tausende verschiedene Anwendungen erhältlich; jeder Schaum verfügt über andere physikalische Eigenschaften, die bestimmen, wie sich der Schaum bei einer bestimmten Anwendung verhält. Bei der Wahl des richtigen Schaums ist das erste Bestimmungsmerkmal die technische Funktion des Schaums. Dient der Schaum dazu, ein spezielles Teil vor Stößen oder Schüben zu schützen, ein Gerät zwecks Wärmedämmung oder Luftkühlung zu isolieren oder Geräusche zu dämpfen?
Seit der erstmaligen allgemeinen Bereitstellung von zellulären Polymeren hat man feststellen können, dass diese sich bei Bränden anders verhalten als herkömmliche Festpolymere. Zelluläre Polymere, die aufgrund ihrer porösen Struktur eine große Oberfläche, schnellen Zugang zu Sauerstoff und eine niedrige thermische Trägheit aufweisen, entflammen und verbrennen gewöhnlich sehr schnell.
SOLIMIDE®-Schaum, der Handelsname von Polyimid-Schaum, nimmt eine einzigartige Position im Spektrum der Schaumstoffe ein. Polyimide sind Polymere, die normalerweise aus durch Imidbindungen gekoppelten, aromatischen Ringen bestehen. Sie sind in einer Schutzgasatmosphäre von bis zu 500 °C thermisch stabil. Polyimidschäume werden aus Poyimidharzen gewonnen und weisen eine hervorragende langfristige Wärmestabilität für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen auf. Dieser firmeneigene Schaum wurde für die NASA als Reaktion auf den Bedarf an einem flammbeständigen thermischen Isoliermaterial entwickelt, das den extrem heißen und kalten Temperaturen standhält, denen Raumschiffe ausgesetzt sind. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Wärmefluss sind SOLIMIDE®-Schäume ausgezeichnete Wärmeisolatoren und dank ihrer sehr niedrigen Dichte eignen sie sich ideal für diese gewichtsempfindliche Anwendung. Nimmt man zu ihrer Entflammbarkeitsleistung in Zündungs-, Verbrennungs- und schwelenden Verbrennungssituationen noch ihre selbstlöschenden, schadstofffreien Eigenschaften hinzu, sind SOLIMIDE®-Schäume eine gute Wahl für alle Fahrzeuganwendungen, wie Wasserfahrzeuge, Personenwagen, kommerzielle Fahrzeuge, Wohnmobile, Flugzeuge und Raumschiffe.
Technischen Artikel herunterladen
SOLIMIDE®-Lösungen anzeigen