Image

Additive hergestellte Titan-Ammoniak-Wärmerohre für Weltraumelektronik-Geräte

Übersicht

Additive Manufacturing (AM) ist eine einzigartige Fertigungsmethode, die komplexe und flexible Geometriekonstruktionen für eine Vielzahl von Komponenten ermöglicht, einschließlich zweiphasigen Wärmemanagementkomponenten wie Wärmerohren. Dieses Projekt konzentriert sich auf Titan-Ammoniak-Wärmerohre, die für zukünftige elektronische Nutzlasten wie Satelliten verwendet werden, und vergleicht ihre Leistung mit konventionell hergestellten Heatpipes mit Siebgitter-Kapillardochten. AM erhöht die Fähigkeit, Komponenten in Fahrwerkselemente zu integrieren, Elektronikkomponenten direkt zu kühlen und die Funktionalität gegen schwerkraft zu verbessern, was die Bodenprüfung erleichtert. Sowohl AM- als auch Sieschirm-Dochtstrukturen bieten einen verbesserten Verdampfer-Wärmefluss im Vergleich zu Aluminium-Ammoniak, gerillten Docht-Wärmerohren, die ein direktes thermisches Management von Elektronikkomponenten ermöglichen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!