Aavid entdeckte Folgendes:
• Das Laden erhöhte die Batterietemperatur um 5,3°C, aber der Temperaturanstieg ist auf die Wärme zurückzuführen, die von der Leiterplatte zur Batterie geleitet wird.
• Die Temperaturergebnisse für die Leiterplatte zeigten, dass diese sich früher als die Batterie auf über 45 °C aufheizte, was zu einer Systemabschaltung führte.
• Mit Hilfe geringfügiger Design-Änderungen konnte Aavid Komponenten isolieren, damit das Produkt in allen Modi funktionierte.
Der Kunde befolgte Aavids Vorschläge, das Layout innerhalb des Geräts anzupassen, um zukünftige Abschaltungen während des Ladevorgangs zu verhindern, und nahm mit geringer Verzögerung den Herstellungsprozess wieder auf.