Aavid arbeitete eng mit dem Team des Kunden zusammen, um Konzepte zu entwickeln, das Produkt zu entwerfen, Komponenten zu beschaffen und Geräteprototypen der ersten Generation herzustellen.
Der Kühlluftstrom wurde durch den Kühlkörper geleitet, um die LEDs zu kühlen, und dann durch die zweite Kammer, um die LED-Antriebe kühl zu halten.
Die thermale Leistung des Systems wurde so entworfen, dass sowohl die Leuchtdioden als auch die Treiber kühl genug bleiben, um die anvisierte Produktlebensdauer von 10 Jahren zu übertreffen.
Um das Gewicht so gering wie möglich zu halten, fungierte der Kühlkörper im Produktdesign zugleich als mechanisches Grundgerüst des Systems. Dies klebte ein strukturell gesundes Produkt und eliminierte die Notwendigkeit für jede Art von Rahmen, Stützen oder zusätzliche Versteifung.
Es wurden spezielle Blechverschlussmechanismen und extrudierte Gewindemerkmale in den Kühlkörper eingebaut, die den Bedarf übermäßiger maschineller Bearbeitung und Hardware beseitigten. Aavids Erfahrung mit dem Herstellungsprozess bedeutete, dass wir Konstruktionsdetails hinzufügen konnten, die die Materialkosten, die Komponentenfertigung und die Montage reduzierten.