Die Analyse begann mit der Erstellung eines thermischen Simulationsmodells eines Baseline-Konzepts, das Lüfter und Kühlkörper verwendet, die von Prysm Inc. getestet wurden. Diese besondere Zusammenstellung von Laserquellen fände unter Bedingungen wie erzwungener Konvektion statt und würde auf einer Höhe von 3000 Metern über dem Meeresspiegel verwendet. Das Team von Aavid entwarf und optimierte einen Kühlkörper, um die maximale Temperatur auf den Lasern zu verringern. Das Angebot der besten Wärmemanagement-Lösung für die Kühlung dieser Laserquellen wird nicht nur helfen, besser zu funktionieren, aber die Lebensdauer wird länger sein. Es wurden mehrere Simulationen durchgeführt, um die optimale Lösung zu finden.
Bei Temperaturen von 104 Grad Fahrenheit lag der Temperaturabfall an der Basisplatte und Umgebung ungefähr bei 43 Grad Fahrenheit. Um die Leistung des thermischen Systems weiter zu verbessern, schlug Aavid vor, die Lüfter näher an die Basis zu bringen und Trennwände zwischen den beiden Lüftern hinzuzufügen.
Mit unserer Unterstützung konnte Prysm die bestmögliche Kühlkörper-Lösung für seine Videowände bereitstellen.