Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden beim Design zwei Aspekte besonders berücksichtigt. Zum einen musste ein effektiver Sonnenschutz für das Gerät entwickelt werden, während das Fahrzeug geparkt ist. Zum anderen mussten Optionen entwickelt werden, um das Gerät im Betrieb aktiv zu kühlen.
Im Rahmen der Entwicklung eines Sonnenschutzes nahm Aavid umfassende Untersuchungen und Tests vor, um eine Abdeckung zu entwickeln, die die Wärmebelastung im Betrieb und während des Parkens effektiv senkt. Bei dem Test des Sonnenschutzes wurde das Gerät im Fahrzeug angebracht und das Fahrzeug befand sich in einem Raum mit einer kontrollierten Sonnenbelastung.
Um die aktiven Kühlsysteme zu bewerten, führte Aavid zwecks Verbesserung des Luftstroms im Gerät CFD-Simulationen des Geräts sowie von Wärmelösungen auf verschiedenen Komponenten innerhalb und außerhalb des Geräts durch.
Das Ergebnis der Partnerschaft von Navdy und Aavid war eine Frontscheibenanzeige mit einer innovativen Wärmemanagementlösung für zwei bedeutende, technische Probleme.
Die Lösung von Aavid steigerte die Leistung des Produkts von Navdy und sorgte für eine bessere Zuverlässigkeit und höhere Lebensdauer des Geräts. Die Entwicklung und Nutzung von Geräten wie den Frontscheibenanzeigen von Navdy erhöht die allgemeine Verkehrssicherheit. Je zuverlässiger diese Geräte funktionieren, desto sicherer werden unsere Straßen.