Boyd Aviation Solutions
Flüssigkeitsgekühltes Elektronikgehäuse - Erhöhen Sie die Leistungsdichte ohne zusätzliche Masse, indem Sie Flüssigkeitsströmungspfade in Gehäusewände integrieren, um Wärme von kritischer Elektronik abzuleiten.
Aluminium- und Hochtemperatur-Wärmetauscher - kompakte, leichte Kühlung, die widerstandsfähig gegen hohen Druck und raue Umgebungen ist, verbessert die langfristige Motorzuverlässigkeit.
SOLIMIDE® Schaumdämmung - leicht, geringe Dichte, wenig Rauch / ungiftig, nicht brennbar (FAR 26,86 (a) konform) Wärme- und Schalldämmung verbessert den Brandschutz und die Sicherheit von Piloten / Mitarbeitern.
k-Core® Heat Spreaders= Aluminium-gekapselter Graphit verteilt schnell Wärme von empfindlichen Komponenten in Umgebungen mit hoher G-Kraft, in denen passive Kühlung die Systemzuverlässigkeit erhöht.
Vakuumgelötete flüssige Kühlplatten - Optimieren Sie den Wärmetransfer von Systemen mit hoher Wärmelast zu vorhandenen Kühlmittelkreisläufen, um die Leistung zu erhöhen und sichere Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten.
Vakuumgelötete luftgekühlte Kühlkörper - effiziente Wärmeübertragungslamellen kühlen Geräte mit niedriger und mittlerer Leistung, wenn Luftkühlung in der Nähe empfindlicher Elektronik bevorzugt wird.
Heatpipe-Baugruppen - nutzen Luftkühlung in eingeschränkten oder dicht gepackten Systemen, indem Wärme von ihrer Quelle in ein abgelegenes Gebiet mit Zugang zu einem besseren Luftstrom transportiert wird, um Wärme sicher abzuleiten.
Dichtungen und Dichtungen - robust und schützen vor starken Vibrationen und Flüssigkeits-, Gas- oder Partikelverunreinigungen, um die Produktlebensdauer mit größerer Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verlängern.
Boyd Corporation