Alle O-Ringe der Boyd Corporation entsprechen den anspruchsvollsten nationalen und internationalen Sicherheitsnormen. Durch die strikte Einhaltung der Industrie- und Behördenstandards stellen wir sicher, dass wir Händlern und Fertigungsunternehmen O-Ringe und maßgefertigte Dichtungen von höchster Qualität liefern.
Die Boyd Corporation hat kürzlich zwei neue, einzigartige Mischungen entwickelt, die speziell für die Trinkwasseranwendung formuliert sind und der Zulassung gemäß NSF-Standard 61 bedürfen.
Kontakt Nach NSF-Standard 61 zugelassene O-Ringe
Das US-amerikanische NSF-Programm für Wasserversorgungssysteme ist für die Zertifizierung von Chemikalien zur Trinkwasserbehandlung sowie Trinkwasser-Systemkomponenten verantwortlich, um sicherzustellen, dass diese Produkte das Trinkwasser nicht mit Schadstoffen belasten, die gesundheitliche Schäden verursachen könnten.
Der NSF Standard 61 regelt die gesundheitlichen Auswirkungen durch Trinkwasser-Systemkomponenten und ist der landesweit anerkannte Standard für alle Vorrichtungen, Komponenten und Materialien im Kontakt mit Trinkwasser.
Verbindung | Beschreibung | Temperaturbereich | Durometer | Farbe | FDA |
N161-70 | Allzweckmischung aus schwefelgehärtetem Nitril, zugelassen nach NSF Standard 61 (Buna-N) Mischung | -40 bis +250 °C | 70 | Schwarz | Ja |
E362-70 | Peroxidgehärteter EPDM, zugelassen nach NSF Standard 61 | -65 bis +300 °C | 70 | Schwarz | Ja |
Von der FDA zugelassene O-Ringe
Die Boyd Corporation hat eine breite Palette an O-Ring-Materialien formuliert, die die Anforderungen der Lebensmittel- und Arzneimittel-Überwachungsbehörde (FDA, Food and Drug Administration) für synthetischen Kautschuk übertreffen. Alle unsere in nach FDA zugelassenen O-Ringen eingesetzten FDA-Mischungen erfüllen den „Code of Federal Regulations“, Abschnitt 177.2600.
Verbindung | Beschreibung | Temperaturbereich | Duro | Farbe |
N168-70 | FDA-konformes Nitril (Buna-N) | -40 bis +250 °C | 70 | Schwarz |
E300-70 | FDA-konformes EPDM | -65 bis +300 °C | 70 | Schwarz |
S500-70 | FDA-konformes Silikon | -80 bis +400 °C | 70 | Schwarz |
V760-75 | FDA-konformes Silikon | -20 bis +400 °C | 75 | Schwarz |
V768-75 | Dupont-Dow Viton®, FDA-konform | -20 bis +400 °C | 75 | Braun |
C268-70 | FDA-konformes Neopren | -40 bis +225 °C | 70 | Schwarz |
N188-70 | FDA-konformes Nitril UltraSlip® | -40 bis +250 °C | 70 | Schwarz |
E388-70 | FDA-konformes EPDM UltraSlip® | -65 bis +300 °C | 70 | Schwarz |
Nach 3A Sanitary Standards zugelassene O-Ringe
Die 3A Sanitary Standards (Hygienevorschriften) regulieren die in der Produktion, Verarbeitung und Handhabung von Milch und Milchprodukten verwendeten Gummimaterialien und werden vom Internationalen Verband für Milch-, Lebensmittel- und Umwelthygiene, dem öffentlichen Gesundheitsdienst der USA und der Kommission der Milchindustrie formuliert. Außerdem existieren Kriterien und Prüfverfahren, um zu bestimmen, ob es möglich ist, ein Gummimaterial zu reinigen und einer effektiven, bakterienabtötenden Behandlung oder Dampfsterilisation, unter Bewahrung seiner wesentlichen Eigenschaften, zu unterziehen.
Verbindung | Beschreibung | Temperaturbereich | Duro | Farbe |
V768-75 | DuPont Viton®, FDA-konform und zugelassen nach 3A Sanitary Standard | -20 bis +400 °C | 75 | Braun |
S568-70 | Silikon, FDA-konform und zugelassen nach 3A Sanitary Standard | -80 bis +400 °C | 70 | Rot |
N168-70/M | Nitril (Buna-N) UltraSlip®, FDA-konform | -40 bis +250 °C | 70 | Schwarz |
E368-70/M | EPDM, FDA-konform und zugelassen nach 3A Sanitary Standard | 65 bis +300 °C | 70 | Schwarz |
Nach WRAS zugelassene O-Ringe
Das Water Regulations Advisory Scheme (WRAS-Standard) ist für das Prüf- und Zulassungsverfahren von Wasserarmaturen im Vereinigten Königreich verantwortlich. Diese Organisation spezifiziert Leistungskriterien und Prüfverfahren, um die Einhaltung des britischen WRAS-Standards für Produkte in Wasserarmaturen zu überprüfen.
Verbindung | Beschreibung | Temperaturbereich | Duro | Farbe |
E363-70 | Zugelassen nach WRAS zur Verwendung in Wasserarmaturen im Vereinigten Königreich | -65 bis +300 °C | 70 | Schwarz |
O-Ringe mit KTW-Zulassung
Die KTW-Richtlinien werden vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) formuliert. Diese Standards enthalten Richtlinien für organische Materialien, die mit Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch in Berührung kommen. Die KTW-Richtlinien enthalten Prüfverfahren und Migrationskriterien zur Bestimmung, ob ein Material den vorgeschriebenen Grenzwerten hinsichtlich Gesundheitsschutz, Geruch und Geschmack entspricht.
Verbindung | Beschreibung | Temperaturbereich | Duro | Farbe |
N163-70 | Zugelassen nach KTW für europäische Trinkwassersysteme | -40 bis +250 °C | 70 | Schwarz |