Optimierungstechnologien
Verbesserung der Leistung und Überschreitung der Projektanforderungen
Schnellanforderung
Optimierungstechnologien
Batterie & Kraftstoffeffizienz SWaP-CR & Performance Intelligent Control Systems Optik & Klarheit
Die Verbraucher verlangen ständig mehr Leistung von den von ihnen genutzten Produkten und zwingen OEMS zu Innovationen und zur Optimierung ihrer Systeme. Da die Verbraucher neue Produkte benötigen, um länger mit schnelleren Batterieladungen oder weniger Kraftstoff zu halten, streben OEMs danach, Größe, Gewicht, Leistung, Kosten, Zuverlässigkeit und Gesamtleistung zu verbessern, um die steigenden Funktionalitätserwartungen zu erfüllen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Boyd hilft bei der Optimierung von Produkten für ein verbessertes Kundenerlebnis durch die Implementierung kreativer Design- und Fertigungsmethoden oder die Entwicklung intelligenter Steuerungssysteme. Intelligente Systeme umfassen in der Regel Sensoren, Kameras und Schnittstellen für menschliche Maschinen (HMIs) wie Bildschirme, die alle auf optisch klare Lösungen angewiesen sind, um die Leistung weiter zu optimieren.
Erfahren Sie mehr über die Technologien, Prozesse und Techniken, die Boyd implementieren kann, um Ihre Produkte zu optimieren:

Bildschirm-, Batterie- & Kraftstoffeffizienz

Die Verbesserung der Komponentenleistung und -effizienz hilft Herstellern, die Betriebskosten und die Betriebskosten ihrer Produkte zu senken. Dies ist besonders wichtig für Produkte, die mit Batterien und Kraftstoff betrieben werden, da es auch das Potenzial hat, das Nutzerverhalten einzuschränken.
Weitere Produkte enthalten Bildschirme, um die Schnittstellen menschlicher Maschinen zu verbessern, was eine zusätzliche Ableitung von Batterie, Kraftstofftank oder stromlastiger Energie sein kann. Die Erhöhung der Effizienz von Bildschirmen reduziert diesen Stromverbrauch und verbessert die Lesbarkeit für den Benutzer.
OeMs ermöglichen es, Systeme schneller oder länger mit einer einzigen Ladung oder Nachfüllung auszuführen, und verbessern die Kundenakzeptanz und Benutzerfreundlichkeit. Boyd verfügt über eine Vielzahl von Technologien, die Herstellern von Leichtbauprodukten helfen, den luft- oder hydrodynamischen Luftwiderstand zu reduzieren oder batteriebetriebene Systeme wie mobile Bildschirme zu verbessern, indem sie die Effizienz steigern. Mit effizienteren Systemen überdauert Ihr Produkt eher die Konkurrenz.
Erfahren Sie, wie Boyd Bildschirm-, Batterie- und Kraftstoffeffizienz in einer breiten Palette von Systemen mit ganzheitlichen Design- und Fertigungstechniken verbessert. Zeigen Sie spezifischere Ressourcen für die Effizienz in den Registerkarten kategorie oben an.
SWAP-CR & Performance (Größe, Gewicht und Leistung, Kosten & Zuverlässigkeit)

Kunden verlangen leistungsfähigere, leichtere Produkte in kleineren Größen. Handheld-, mobile oder tragbare Systeme reagieren besonders empfindlich auf Größe, Gewicht und Stromverbrauch (SWAP). Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Die Hersteller die Kosten verwalten, um die Preise niedrig zu halten und gleichzeitig zuverlässige Produkte anzubieten, die das Kundenerlebnis nicht behindern. Diese Kernparameter werden in der Regel als SWAP-CR abgekürzt, da Produkte in der Regel alle diese ausgleichen müssen, um die Leistung und den gesamten Produkterfolg zu optimieren.
Erfahren Sie mehr darüber, wie die Engineering- und Fertigungsteams von Boyd alle ihnen zur Verfügung stehenden Technologien, Techniken und Prozessinnovationen nutzen, um Ihr System so zu optimieren, dass es anspruchsvolle SWAP-CR-Anforderungen erfüllt. Zusätzliche SWAP-CR-Ressourcen sind in den Rubrikenregisterkarten oben in diesem Abschnitt aufgeführt.
Intelligente Steuerungssysteme

Hersteller verbessern ihre Produkte und Systeme kontinuierlich, um mehr Leistung zu erzielen. Eine Methode zur Optimierung dieser Systeme ist die Implementierung intelligenter Systemsteuerungen. Diese Systeme verwenden Sensoren und Software, um die Leistung an variable Bedingungen anzupassen. Intelligente Steuerungen helfen Systemen, bewegliche Leistungsziele zu erreichen und übermäßige Belastungen zu begrenzen, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Komponenten zu verbessern.
Erfahren Sie, wie Boyd unsere Kunden beim Aufbau vollständiger Systeme sowie beim Implementieren und Schützen von Sensoren unterstützt, die Intelligent Control Systems informieren: