Die Arbeitsteile der Verdrängerpumpen von Boyd bestehen aus Messing- oder Edelstahl und Kohlenstoffgraphitmaterialien, die alle mit der hohen Präzision bearbeitet werden, die für einen zuverlässigen Betrieb erforderlich ist. Diese Pumpen arbeiten durch Befüllen und Entladen von kammervariablen Volumenkammern, die durch Graphitschaufeln gebildet werden, die entlang bearbeiteter Radialschlitze im Rotor ein- und ausrutschen. Die Rotor- und Lamellenbaugruppe passt in eine Graphitjacke. Rotor und Ummantelung werden versetzt, um eine exzentrische Geometrie zu schaffen, die für den Pumpenbetrieb unerlässlich ist. (Siehe Abbildung 1.)
Wenn sich der Rotor dreht (in der Regel bei 1725 Umdrehungen pro Sekunde), bewirkt die exzentrische Geometrie, dass die Schaufeln entlang ihrer Rillen nach innen gleiten, wodurch das Volumen jeder Kammer schrumpft, während sie sich vom Einlass zum Auslass bewegt. Da die zu pumpende Flüssigkeit nicht leicht zu verdichten ist, wird sie aus der Kammer gedrückt, wenn sie den Pumpenauslass erreicht.
Beachten Sie, dass die Schaufeln in ihrem Schlitz "schweben", wenn sich der Rotor dreht und sich das Kammervolumen ändert. Eine Kombination aus Zentrifugalkraft und hydraulischem Druck zwingt die Schaufeln nach außen, sodass sie mit der Innenfläche des Gehäuses in Kontakt bleiben und somit eine effektive Abdichtung bieten. Eine sehr dünne Flüssigkeitsschicht zwischen Schaufel und Jacke hält die Reibung auf ein Minimum.
Diese positiven Verdrängungspumpen sind selbstansaugend. Im Gegensatz zu Zentrifugal- oder Turbinenpumpen ist die Durchflussmenge unabhängig vom Systemdruckabfall konstant. Um ein System über Druck zu vermeiden, verfügt die Pumpe über ein Entlastungsventil, das den Durchfluss bei 60 psi umschließt.
Positive Verdrängungspumpen sind sehr kostengünstig. Für unsere Umwälzkühler bietet Boyd diese Pumpen mit Durchflussraten von 1,3 bis 10 Gallonen pro Minute an. Kleinere Pumpen sind entweder mit einem Messing- oder Edelstahlgehäuse erhältlich. Messing ist gut für die meisten Anwendungen; Edelstahl wird für deionisiertes oder hochreines Wasser empfohlen. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Pumpe in Ihrer Anwendung am besten geeignet ist, wenden Sie sich an einen unserer Anwendungstechniker.
Erfahren Sie mehr über Boyds Ambient Liquid Cooling Systems und Umwälzenden Kühlern die positive Verdrängungspumpen nutzen.