Die Auswahl der richtigen Armaturen und Schlauchklemmen für Kaltplatten und Wärmetauscher ist für ein zuverlässiges Flüssigkeitskühlsystem entscheidend. Es kann unnötige Ausfallzeiten und Geräteschäden verhindern. Basierend auf über 50 Jahren Erfahrung mit einer Vielzahl von Armaturen und Klemmen in Hunderten von Anwendungen haben wir zwei Optionen gefunden, die sich als überlegen erwiesen haben. Im Folgenden besprechen wir die Verwendung von Perlenarmaturen und die Vor- und Nachteile der beiden bevorzugten Klemmoptionen.
Wenn ein System flexible Schläuche benötigt, wurde die Perlenrohrbefestigung fast universell festgelegt, insbesondere in kritischen Anwendungen wie Computer, Medizin, Laser und Automotive, bei denen der Betrieb 100 % leckagefrei sein muss. Die Perle, ein 0,035" +/-0,003" Grat für 0,375" OD-Schläuche (siehe Abbildung 1), verhindert, dass die Klemme und der Schlauch aus dem Rohr rutschen; die Perle verhindert jedoch keine Leckagen.