Oberflächenschutz und -Verbesserung

Wichtige und leistungsstarke Materialien, die Komponenten schnell und zuverlässig befestigen und mechanische Verbindungselemente unterstützen oder ersetzen.

Oberflächenschutz und -Verbesserung

Displays    Verschleiß- und Innenschutz

Die Oberflächenschutz- und Veredelungslösungen der Boyd Corporation wurden entwickelt, um Produkte in verschiedenen Phasen des Betriebs, des Verkaufs und der Verbrauchernutzung zu schützen. Der Schutz oder die Verbesserung kann vorübergehend und kurzfristig während des Herstellungsprozesses sein, um sicherzustellen, dass die Verbraucher optisch einwandfreie Produkte erhalten, oder dauerhaft und langfristig während des Gebrauchs beim Verbraucher, um empfindliche Komponenten wie Displayglas schützen zu helfen, scharfe Kanten an Blechbauteilen zu schützen, Oberflächen mit häufigem und wiederholtem Gebrauch zu schützen oder die Bildschirmsichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen zu kontrollieren. Schutz- und Verbesserungslösungen werden in einer Vielzahl von Phasen und Anwendungen eingesetzt, einschließlich: Verarbeitung, Produktion, Herstellung, Verpackung, Handhabung, Versand, Lagerung, Installation, Montage und persönliche Lagerung oder Verwendung.

Das Team von Boyd ist erfahren darin, die richtige Oberflächenschutzlösung für eine breite Palette komplexer und anspruchsvoller Anwendungen zu finden.


Displays

Grafikdisplays sind heute Teil des modernen Alltags. Viele dieser Displays reisen mit uns und sind dem täglichen Gebrauch und der Abnutzung in unserem aktiven Lebensstil ausgesetzt. Man erwartet von Displays, dass sie in direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sind, in abgedunkelten Räumen, überfüllten Zügen und anderen Umgebungen, in denen Blendung, Reflexion oder Privatsphäre ein Umweltfaktor sein können. Diese Displays sind in dünneren Konfigurationen in der Nähe vieler anderer interner Komponenten mit zunehmender Leistung und größerer Farbintensität konzipiert, die überschüssige Wärme erzeugen, die abgeführt oder abgeschirmt werden muss. Der Schutz dieser Displays ist entscheidend für einen effektiven Gerätebetrieb, die Zufriedenheit der Verbraucher und eine längere Produktlebensdauer.
Boyds Reinräume, Präzisionsverarbeitungsmöglichkeiten, innovative Technologien und Prozesse, hervorragende Toleranzkontrolle und Fachwissen in der Materialauswahl machen uns zum idealen Partner für den Schutz einer breiten Palette von Display-Anwendungen. Boyd hilft Ihnen, die Displayleistung in einer Vielzahl von Anwendungsumgebungen mit langfristiger Zuverlässigkeit zu optimieren, beispielsweise mit:

  • Blendungsfreie Folien für den Displayeinsatz im Außenbereich
  • Wärmeschilde und -verteiler, die überschüssige Wärme aus der Batteriestromversorgung blockieren oder an Hotspots verteilen
  • Schutz vor Staubeintritt und Erschütterungsdämpfung, wenn ein Verbraucher sein Gerät fallen lässt
  • Oberflächenschutzfolien, die helfen, das Abplatzen oder Reißen des Displays zu verhindern




  • Verschleiß- und Innenschutz

    Bei Produkten, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei abrasiven und reibungsintensiven Bedingungen, erwarten die Verbraucher, dass ihre Produkte so hart arbeiten, wie sie selbst es tun. Produkte mit häufiger, wiederholter Verwendung und sich wiederholender Bewegung können schnell Verschleißerscheinungen aufweisen. Scharfe oder rutschige Metalloberflächen können bei normalem Gebrauch ein Verbraucherrisiko darstellen. Boyds Verschleiß- und Innenschutzlösungen helfen, hochkontaktierte Oberflächen wie Pedale, Böden, Ecken, Tasten und Tastaturen zu schützen. Unser Team ist weltweit führend bei der Auswahl des optimalen Materials und der optimalen Konfiguration, um die Produktlebensdauer zu verlängern, die Verbrauchersicherheit zu erhöhen und die Wartungs- und Ersatzkosten zu senken.


    • Tasten- und Tastaturabdeckungen
    • Eckkappen
    • Verkleidung
    • Bodenmatten
    • Griffe und Knöpfe
    • Pedalauflagen
    • Schutzfolien
    • Schließschienen

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

    1-888-244-6931