EMI- und RFI-Abschirmung

Schutz der Integrität und Klarheit elektronischer Signale.

Zurück zur Isolierung & Abschirmung

EMI- und RFI-Abschirmung

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI) reduzieren die Integrität und Stärke elektronischer Signale, was in empfindlichen Kommunikationssystemen und -geräten zu Störungen und Leistungseinbußen führen kann. EMI/RFI-Abschirmung reduziert die Anfälligkeit für elektronische Fehlfunktionen, indem sie unerwünschte externe elektromagnetische Wellen blockiert oder verhindert, dass interne elektromagnetische Wellen an andere Schaltungen oder Geräte abstrahlen und diese stören.

EMI/RFI-Abschirmlösungen gleichen elektrische Leitfähigkeit, dielektrische Durchlässigkeit, magnetische Durchlässigkeit und physikalische Geometrie aus, um die Übertragung von EMI/RFI zu hemmen. Generell lenkt die Abschirmung zunächst elektromagnetische Wellen mit reflektierenden Oberflächen ab, die dann die Abschirmung erwärmen. Damit sind mäßige elektrische und thermische Leitfähigkeit wichtige Eigenschaften einer EMV/RFI-Abschirmung.

Boyds LectroShield Metallfolien und leitfähige Schäume, Elastomere und Klebstoffe wurden entwickelt, um mit Interferenzenergie umzugehen und die Zuverlässigkeit und Effizienz der Leistung Ihres Gerätes zu verbessern. Mit unserer Designkompetenz, Fertigungsqualität, Servicezuverlässigkeit und unserem globalen Lieferkettenmanagement bietet Boyd umfassende und optimierte EMI/RFI-Abschirmlösungen, die Ihre Leistungsanforderungen übertreffen. Unsere umfassende Anwendungserfahrung und unser technischer Support stellen sicher, dass Ihre EMI-Herausforderungen kosteneffektiv und effizient gelöst werden. Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und -sicherheit, stellen Sie die behördliche Zulassung sicher und reduzieren Sie Garantieansprüche mit den EMI- und RFI-Abschirmlösungen von Boyd.