EMI- und RFI-Absorber

Verbesserung der Klarheit und Integrität elektronischer Signale zur Steigerung der Kommunikationsleistung und des Datentransfers

Zurück zur Isolierung & Abschirmung

EMI- und RFI-Absorber

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Elektromagnetische Interferenz (EMI) oder Hochfrequenzinterferenz (EMI/RFI) reduziert die Leistung in empfindlichen elektronischen Systemen, da sie die Signalstärke und -klarheit beeinträchtigt. Um diese Störungen zu vermeiden, verwandeln EMI/RFI-Absorber unerwünschte elektromagnetische Wellen in Wärme, um die Genauigkeit der elektronischen Geräte zu schützen.

EMI/RFI-Absorber basieren auf hoher Leitfähigkeit, hoher Durchlässigkeit und Materialdicke, um die Amplitude von Störwellen zu reduzieren, die Signale auf elektronischen Geräten verfälschen könnten. EMI/RFI-Absorber werden hauptsächlich zur Beseitigung von Emissionen aus Kabeln und Leiterbahnen eingesetzt und sind ideal für höhere Frequenzen geeignet, insbesondere solche, die in der Kommunikation verwendet werden. Absorber passen sich in der Regel sehr gut an, sind zusammendrückbar und dämpfen Vibrationen und Stöße ab.

Boyds Erfahrung mit integrierten, multifunktionalen Lösungen umfasst EMI-Absorptionssysteme für ein breites Anwendungsspektrum, bei dem Leistung der Schlüssel zu einem erfolgreichen Produkt ist. Durch die Integration der Boyd EMI/RFI-Absorber in die Produkte verbessern Kunden die Antennenleistung, die Hochgeschwindigkeitskommunikation und die Signalintegrität und reduzieren Störeinflüsse, Nebensprechen und Schwankungen.