Elektrische Isolation schützt Anwender und Elektronik

Da elektronische Geräte immer fortschrittlicher und kompakter werden, benötigen sie mehr Strom und beinhalten komplexere interne Technologien. Dicht gepackte Hochspannungskomponenten erhöhen die Leistungsdichte der Geräte erheblich, wodurch ein höheres Risiko für elektrische Funken und Kurzschlüsse entsteht.

Erfüllt die Anforderungen

UL-zugelassene Materialien und Lösungen gewährleisten die Einhaltung von Brand- und Gerätesicherheitsprüfungen.

Leicht und dünn

Ausgezeichnete Wahl, wenn Gewicht oder Masse eine Rolle spielen, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrt oder bei eMobility-Anwendungen.

Hohe thermische Stabilität

Zuverlässige Wahl für medizinische, elektrische und elektronische Hochtemperaturanwendungen.

Benutzer schützen

Reduzieren Sie das Risiko eines Stromschlags durch den Benutzer während der Installation und Wartung mit dielektrischen Materialien.

Kurzschlüsse verhindern

Elektrische Barrieren isolieren Flammen- und Funkenspannung.

Feuchtigkeitsbeständigkeit

Effiziente, feuchtigkeitsbeständige elektrische Isolationsleistung für elektronische Geräte und eMobility-Anwendungen.

So kühlen und schützen Sie EV-Batterien vor Kollisionen und thermischem Durchgehen

(Transkript ansehen)

Kupfer-Heatpipes im Schnee

Verhindern sie Komponentenschäden

Die dielektrischen Materialien von Boyd sind hochwirksame elektrische Isolatoren, die Komponenten vor Schäden durch Funkenspannung schützen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine Barriere bilden, die den Fluss von elektrischem Strom verhindert und so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Geräte über eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die fortschrittlichen elektrischen Isolationslösungen von Boyd sind hochgradig anpassbar und werden aus einer Vielzahl von Materialien entwickelt.

Die dielektrischen Isolatoren von Boyd sind mit UL 94-Einstufungen sowohl für vertikale als auch für horizontale Brenntests erhältlich. Die UL 94-Einstufung stellt sicher, dass elektrische Isolatoren für eine bestimmte Zeit direkter Einwirkung extremer Hitze und Flammen standhalten können. Flammgeschützte Materialien fungieren als Flammenbarrieren oder Isolatoren, was dazu beiträgt, die UL-Zertifizierung zu erhalten und die UL-Prüfung zu bestehen. Wir sind Experten darin, die am besten geeigneten Rohstoffe und Konfigurationen für Ihr Produktdesign zu identifizieren, um eine optimale elektrische Isolationsleistung und die Einhaltung der elektrischen und brennbaren Anforderungen zu erreichen.

Sie haben eine Frage?

Lösen Sie mehrere Systemfunktionen

Boyd identifiziert komplementäre Komponenten und Funktionen, die sich ideal in eine einzige Komponente integrieren lassen. Wir integrieren Etiketten und Luftleitblechkomponenten mit elektrisch isolierenden Materialien in ein elektronisches Gehäuse, um die Beschaffung mehrerer Komponenten zu eliminieren.

Etiketten für Serviceanweisungen für Serverschränke, die auf dielektrischen Isolatoren der Einstufung UL 94 gedruckt sind, isolieren die Servertür von der Funkenspannung, schützen Wartungstechniker vor Stromschlägen und gewährleisten die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Durch diese Integration entfällt die Notwendigkeit, zwei separate Komponenten zu beschaffen, was den Konstruktions- und Montageprozess vereinfacht und die Kosten senkt.

Batterielösungen für Elektrofahrzeuge

Sehen Sie sich unser interaktives 3D-Tool an, um mehr über die EV-Batterielösungen von Boyd zu erfahren und zu erfahren, wie wir facettenreiche Innovationen vorantreiben. Klicken Sie auf das Bild oder die Schaltfläche unten, um in unsere EV-Batterielösungen einzutauchen!
Akkupack langsamer gif

Elektrische Isolationstechnologien

Polymere elektrische Isolatoren

Die elektrischen Isolatoren von Boyd sind zuverlässige und sichere Barrieren oder Abschirmungen für hohe elektrische Energieniveaus in rauen Umgebungen. Eine ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit stellt sicher, dass elektrische Geräte effizient arbeiten und gleichzeitig das Risiko eines vorzeitigen Stromausfalls minimiert wird.

Die polymeren elektrischen Isolatoren von Boyd sind in Polycarbonat-, Propylen- und Polyimidfolien erhältlich, wodurch sie vielseitig einsetzbar sind und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, die eine hohe elektrische Festigkeit und Durchbruchspannung erfordern. Diese Materialien weisen auch bei hohen Temperaturen eine hohe elektrische, chemische und mechanische Integrität auf. Unsere Polymerfolien sind UL 94-zertifiziert und RoHS-konform.

Hohe Haltbarkeit

Widerstehen Sie den Belastungen des Einsatzes in elektrischen Geräten.

Hohe Dielektrizitätsfestigkeit

Bietet eine zuverlässige elektrische Isolierung und schützt vor Lichtbögen.

Ausgezeichnete Flexibilität

Leicht zu biegen oder zu formen, um sich den Konturen der elektrischen Komponenten anzupassen, die sie schützen.

Polymere elektrische Isolationsmaterialien und -eigenschaften

Polycarbonat-Folien

  • liegen flach auf
  • sind formstabil
  • haben gute Faltung und Kaltverformung
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität
  • haben UL-Entflammbarkeitsprüfung erfolgreich bestanden
  • sind erhältlich als dünne Kunststofffolien mit beidseitig polierter oder strukturierter Oberfläche

Polypropylen-Folien

  • liegen halbflach auf
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Falzungen und Schnitte/Kerbungen für bruchfreies Falten
  • bewahren die strukturelle Integrität und Formstabilität selbst bei anspruchsvollsten Außenanwendungen
  • sind nicht-hygroskopisch mit einer Feuchtigkeitsaufnahme von 0,06 %
  • haben UL-Entflammbarkeitsprüfung erfolgreich bestanden

Polyvinylchlorid (PVC)

  • Hervorragende elektrische Isolation
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Abrieb, Korrosion, Laugen und Säuren
  • Stabilität im großen Temperaturbereich

Polyimide Films (Markenname: DuPont™ Kapton®)

  • Hochleistungsmischung aus hervorragenden physikalischen, elektrischen, thermischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften
  • Pannensicher
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • UL-94 V-0 Entflammbarkeitsklasse
  • Dicken zwischen 7,5 m (0,3 mil) und 125 m (5 mio.)
  • Funktionsfähig über einen weiten Temperaturbereich
    • Typische Anwendungsfälle: 23 bis 200°C (73 bis 392°F)
    • Funktional zwischen -269°C (-452°F) und 400°C (752°F).
  • Optionen:
    • FEP-Fluorpolymerharz, das Wärmeabdichtung, Feuchtigkeitsbarriere und verbesserte chemische Beständigkeit hinzufügt.
    • Anti-Static
    • Wärmeleitend
    • Kryogene Isolierung
    • Corona-resistent
    • Farbpigmentierung
    • Konformität

Polyamidfolien & -platten

  • Extrudiertes Nylon
  • Biaxial orientiertes Polyamid
  • Orientiertes Nylon (OPA, ONY, ON)

Eigenschaften:

  • Leicht
  • Hohe Beständigkeit gegen Sprödigkeit und Verschleiß
  • Hohe Wärmeformbeständigkeit
  • Geringe Reibungseigenschaften
  • Breite chemische Beständigkeit gegen Laugen, verdünnte Säuren und Oxidationsmittel
  • Leichtere Messgeräte besitzen eine hohe Beständigkeit gegen Biegerisse, Abrieb und Durchstiche
  • Dickere Bleche sind für komplexe Isolationsgeometrien und hohe Schlagzähigkeit bearbeitbar

Optionen:

  • FDA- und USDA-Konformität
  • Beschichtungen für den Druck, Sauerstoffbarrieren und Feuchtigkeitsbarrieren
  • UV-Beständigkeit & Stabilisierung, die auch die Zugfestigkeit und Duktilität erhöht

Polyesterfolien

  • Polyethylenterephthalat (PET)
  • Polyethylen-Naphthalat (PEN)

Eigenschaften:

  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Höhere Temperaturstabilität
  • Konform
  • Hohe Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Widerstandsfähig gegen Durchschneiden und Abrieb.

Fluorpolymerfilm

  • Polytetrafluorethylen (PTFE)

Eigenschaften:

  • Höhere Temperaturstabilität
  • Minimale Schrumpfung über einen breiten Temperaturbereich
  • Extrem beständig gegen Chemikalien
  • Hoher Bogenwiderstand
  • Frei von verkohlungsfreien Materialien
  • Antihaftanwendungen

Polyamidpapier

  • Hochspannungsisolierung
  • Thermische Stabilität
  • Chemische Verträglichkeit
  • Dämpfung
  • Pannensicherheit
  • Mechanische Zähigkeit
  • Corona-resistent
  • Verbesserter Flammschutz
  • Ungiftig

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!