Flugzeug-Dämmung

SOLIMIDE®-Polyimid-Schaumstoff wurde zusammen mit der staatlichen US-Behörde NASA für das Apollo-Raumfahrtprogramm entwickelt und ist seitdem von Dutzenden der größten OEM-Unternehmen der Welt, darunter die meisten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, als Flugzeugdämmung in vielzähligen Anwendungen eingesetzt worden. Der leichte, feuerbeständige, offenzellige Schaum bietet hervorragende thermische und akustische Dämmeigenschaften, ist selbsttragend und über einen großen Temperaturbereich einsetzbar und erfüllt mehrere Industrie- und OEM-Standards wie FAR25.856, BMS8-300 und AIMS 04-14-004. Diese moderne Flugzeugdämmungstechnologie bietet eine verbesserte Passagiersicherheit, erhöhte Kraftstoffeffizienz, bessere Flugzeugverfügbarkeit, besseren akustischen Komfort sowie einfachere Installation und Wartung. Die verbesserte Leistung führt zu geringeren Gesamtbetriebskosten für Flugzeug-OEMs, Passagier- und Frachtflugzeugbetreiber sowie Anbietern von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen.


Um mehr über unsere SOLIMIDE®-Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere SOLIMIDE®-Seite.

Kontakt                 Produktübersicht herunterladen                 Broschüre herunterladen

Technischen Artikel herunterladen


Lösungen

  • Herausragende thermische und akustische Eigenschaften
  • Leicht und ungiftig
  • Erfüllt die Feuerbeständigkeitsanforderungen gemäß FAR 25,86(a)
  • Wenig Ausgasungen, formaldehydfrei
  • Sehr geringe Rauchentwicklung bei Flammeneinwirkung
  • Warm- und druckverformbar
  • Flexibel bei Tieftemperaturen
  • Hemmt mikrobiologisches Wachstum
  • Gibt keine Partikel in die Luft ab
  • Nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
  • Formbeständig
  • Klettband zur einfachen Installation und Reparatur
  • Höhere Lebensdauer und Beständigkeit im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Glasfaser
  • Flammensperre
  • Kundenspezifische Lösungen für einzigartige Herausforderungen

Materialien

  • Die Produktfamilie der SOLIMIDE® Polyimidschaumstoffe umfasst HT-340, AC-550, AC-550H, CC-306, TA-301 und AC-530. Die Produkte haben unterschiedliche Gewichte und zeigen in verschiedenen Temperatureinsatzbereichen optimale Eigenschaften, sodass jedes Produkt genau auf seine Endanwendung zugeschnitten ist. Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere SOLIMID®-Seite.

Anwendungsbereiche:

  • Der offenzellige Schaum ist ideal für die Isolierung von Rumpf, Bordküche, Türen, Decken, Laderäumen, Verkabelungen, Dichtungen, Kanaldämmungen für Inertisierungssysteme (OBIGGS), Stickstofferzeugungsanlagen, Umweltkontrollsysteme und spezielle Raumfahrts- und Verteidigungsanwendungen.

Märkte

Luftfahrt