Isolation und Abschirmung

Schutz unserer Kunden und empfindlicher Komponenten

Isolation und Abschirmung

Schalldämmung    Wärmeisolierung und -abschirmung    Elektrische Isolierung    EMI/RFI-Isolierung und -abschirmung

Isolations- und Abschirmlösungen schützen empfindliche Bauteile und Anwender vor extremen Temperaturen, übermäßiger akustischer Energie, unkontrollierter Elektrizität, elektromagnetischen Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Isolations- und Abschirmlösungen tragen dazu bei, die Benutzersicherheit, die Implementierung sowie die Zuverlässigkeit und Effizienz komplexer Systeme zu verbessern. Boyd Corporation bietet Lösungen zum Schutz und zur Verwaltung von Akustik, extremer Hitze und Kälte, Strom und EMI/RFI in einer Vielzahl an Formaten und Materialien.


Schalldämmung

Viele Produkte erzeugen unter normalen Betriebsbedingungen unerwünschte Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH). Zusätzlicher Lärm kann die Attraktivität, Sicherheit und den Gesamterfolg eines Produkts beeinträchtigen. Um die Akustik zu verbessern, ist es ratsam, sich frühzeitig in die Designphase einzubringen, damit wir Ihre Designteams bei der Umsetzung optimaler akustischer Lösungen unterstützen können. Wenn dies nicht möglich ist, können wir Fix-it-Komponenten analysieren und empfehlen, oft durch Hinzufügen von Schalldämmung zum Produkt, um die Übertragung von Schallwellen auf den Benutzer zu verringern. Akustische Lösungen können Vibrationen dämpfen, um übermäßiges Resonanzverhalten zu reduzieren, als Lärmschutzwand wirken oder Lärm absorbieren, bevor er den Benutzer erreicht, oder die Geräuschquelle isolieren, bevor es sich in andere Bereiche ausbreitet. Boyd Corporation kann bei der Entwicklung und Herstellung von Akustiklösungen helfen, die eine Vielzahl von Anforderungen für ein breites Anwendungsspektrum erfüllen.




Wärmeisolierung & -abschirmung

Hersteller verbessern weiterhin die Leistung und Performance von Produkten, die wiederum mehr Wärme erzeugen. Diese Abwärme kann sich nachteilig auf die Sicherheit und Effizienz kritischer Systeme und verbraucherorientierter Produkte auswirken.

Hitzeschilde und Wärmedämmung bieten viele Möglichkeiten in Bezug auf Materialauswahl, Geometrie und Montage. Die Experten von Boyd arbeiten mit Ihnen zusammen, um die Lösung unter Verwendung unserer branchenführenden Präzisionskonvertierungsfunktionen zu entwickeln, um vollständige Isolations- und Abschirmlösungen für Ihre Anwendung zu entwickeln, die oft die Leistungsvorteile mehrerer Materialien in einem einzigen, einfach zu installierenden Produkt kombinieren.

Zusätzlich zur Verarbeitung stellt Boyd Corporation auch SOLIMIDE®-Schaumstoffe her, leistungsstarke, offenzellige Polyimidschaumstoffe. Unsere SOLIMIDE® Schaumstoffproduktfamilie ist leicht, langlebig, ungiftig, übertrifft die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit nach FAR25,86 und verfügt über hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften. SOLIMIDE®-Schaumstoffe finden sich in Flugzeugen, Raumfahrzeugen, Triebwagen, Schiffen und anderen Anwendungen in einer von sieben Variationen, um unterschiedliche Temperatur- und Umweltanforderungen zu erfüllen.




Elektrische Isolation

Die Elektronik ist leistungsfähiger und komplexer als je zuvor und nutzt mehr Geräte in kleineren, engen Räumen mit höheren Spannungen und Strömen. Diese komplexen Produkte erzeugen eine immense innere Energie, sodass ein elektrischer Schutz erforderlich ist, um Funkenspannung und Feuer zu vermeiden, die den Benutzer gefährden, Produkte beschädigen und die zuverlässige Lebensdauer verkürzen können. Elektrische Isolatoren fungieren als elektrische Barriere oder Abschirmung und sind je nach Anwendungsanforderung in einer Vielzahl an Materialien und Formfaktoren erhältlich. Boyd ist versiert in der Auswahl des richtigen Materials zum Schutz Ihres Produkts, hilft Ihnen, die UL-Zertifizierung und Prüfung zu bestehen, und ist ein weltweit führender Experte für Präzisionskonvertierung, um die richtige elektrische Isolationslösung für Sie herzustellen.




EMI/RFI Management

Elektromagnetische Wellen, die leitenden Oberflächen wie Drähten oder Kabeln ausgesetzt sind, erzeugen unerwarteten Strom in diesen Drähten. Diese elektromagnetische Störung (EMI) oder Hochfrequenzstörung (RFI) verändert die vorhandenen Ströme und stört den normalen Betrieb elektrischer Geräte. Nähte und Öffnungen in elektronischen Geräten bieten störenden Energiewellen den Eintritt oder Austritt in ein bzw. aus einem Gerät und verursachen so Betriebsstörungen.

Das Entwicklungsteam von Boyd hat Erfahrung damit, Kunden bei der Auswahl des geeigneten EMV-Schutzmaterials und der richtigen Geometrie für ihr Produkt zu unterstützen und dadurch die Gesamtleistung des Produkts zu verbessern. Für EMV-Schutzgehäuse oder Türdichtungen helfen wir Ihnen, die optimale Abschirmlösung mit den richtigen Druckkraftmetriken zu entwerfen, um die langfristige Abschirm- und Dichtungsleistung Ihrer Anwendung zu optimieren.


Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931