Informations- & Etikettierlösungen

Verbessern Sie die Produktidentifikation und -verfolgung, integrieren Sie Gebrauchs-, Service- und Sicherheitsanweisungen mit umfassenden Etiketten, grafischen Overlays und Badging-Lösungen.

Informations- & Etikettierlösungen

Brand Labeling    Component Identification & Tracking    Nutzungs- & Sicherheitsinformationen

Konsequentes Bildmanagement und informationsbeschriftete Etikettierung schaffen nachhaltige Eindrücke Ihrer Marke und wie Endkunden Ihre Produkte identifizieren und mit ihnen interagieren.

Badging, Produktaufkleber und Namensschilder helfen, Ihre Marke zu definieren und zu verteidigen sowie die Präsenz Ihres Unternehmensimages zu erweitern. Klare, langanhaltende Badgings und Abziehbilder unterscheiden Ihre Produkte optisch von Derier.

Systeminformationsetiketten, grafische Überlagerungen und druckempfindliche Etiketten werden verwendet, um Anweisungen und/oder Sicherheitshinweise an alle zu übermitteln, die Ihre Produkte nutzen oder diese beservicet haben, wie Techniker, Bediener und Kunden.

Diese Etiketten und Überlagerungen sind häufig in Bereichen konzipiert, die eine dielektrische Isolierung erfordern, um UL- und andere branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Boyd integriert innovative Fertigungsmethoden und Pantonenfarbabstimmungen auf Dünnschichtkunststoffen für langlebige und zuverlässige langzeitgrafische Überlagerung und elektrische Isolationsleistung mit UL 94 Flammenlösungen. Wir tragen dazu bei, die Komplexität von Komponenten zu reduzieren, indem wir Branding, Kommunikation von Schlüsselinformationen und elektrische Isolierung zu einer einzigen, qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Lösung kombinieren. Das Endergebnis ist ein verbessertes Markenmanagement und verbrauchersicherheit mit reduzierter Komplexität der Lieferkette und den niedrigsten Anlandekosten.


Markenkennzeichnung

Machen Sie ein klares Statement über Ihre beabsichtigte Markenidentität mit präzise abgestimmten gewölbten Logos, statischen Klammern und metallischen Namensschildern. Bleiben Sie mit der Stimme und dem Image Ihres Unternehmens in Ihren Produkten mit entsprechender Markenkennzeichnung konsistent. Boyd hilft Ihnen, langanhaltende Verbraucherimpressionen mit benutzerdefiniertem Farb-Match-Druck und langlebigen Produktmarkierungen für langfristige, starre Branding-Compliance zu erstellen.


  • Marken-Static Clings
  • Domed Logos
  • Metallische Platten & Etiketten


Komponentenidentifikation und -verfolgung

Verbessern Sie die Prozesskontrolle und Qualitätssicherung mit Der Komponentenidentifikation und -verfolgung. Identifizieren, organisieren und verfolgen Sie Komponenten und Chargen mit Identifikationsetiketten, sequenzieller Serialisierung und Kabel- und Schlauchfolien.


  • Kabel-Wrap-Etikettierung
  • Teilemarkierung & Etiketten
  • Sequenzielle Serialisierung


Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer über die ordnungsgemäße Verwendung, Sicherheitsinformationen, Zustands- und Serviceanweisungen Ihrer Produkte mit benutzerdefinierten Etiketten, Overlays, Anzeigen und Diffusoren informiert werden.

Elektronische Geräte verfügen über mehrere Öffnungen und Anschlüsse, die verschiedene Kabel, Speichergeräte, Eingangsleistung und Anschlüsse aufnehmen sollen. Weisen Sie Ihre Verbraucher an jedem Port und seine Funktionalität mit Ein-/Ausgabe-Overlays an. Schützen Sie Ports vor Beschädigungen durch falsches Kabeleinstecken, insbesondere in komplexen Systemen wie Serverfarmen oder Hochleistungscomputern.

Stellen Sie sicher, dass die Endverbraucher wissen, welche Öffnungen und Ports für welche Funktionalität mit Ein-/Ausgabe-Overlays ausgelegt sind.

Die Netzwerkkonvergenz in B2B Enterprise Electronics umfasst viele leistungsstarke Geräte an einem zentralen Standort, die regelmäßige und kontinuierliche Wartung erfordern, um eine zuverlässige und maximale Effizienzleistung zu gewährleisten. Schützen Sie diese Geräte vor unsachgemäßer Wartung und optimieren Sie die Sicherheit von Wartungstechnikern mit langlebigen, detaillierten Service- und Wartungsanweisungen. Systeminformationsetiketten werden in diesen elektronischen Geräten gedruckt und installiert, um sie auf Anfrage, bei der Verwaltung und Schulung von Gerätetechnikern zu erhalten.

Sie entwerfen und garantieren Ihre Geräte mit spezifischen Funktionen und Umweltexpositionsspezifikationen. Endverbraucher verschieben ständig die Grenzen ihrer Verwendung und erwarten, dass Ihre Produkte funktionieren, was nicht immer den angebotenen Garantieprogrammen entspricht. Boyd s Tamper Evident Labels and Moisture Indicators helfen Ihnen bei der Verwaltung und Verteidigung der Einhaltung von Garantieansprüchen, wodurch letztendlich zulässige Garantieansprüche und -gebühren reduziert werden. Tamper Evidence and Security Labels können auch Comsumer vor kompromittierten oder unsicheren Waren schützen. Schutz und Schutz von Endverbraucherproduktgarantien mit manipulationsweisen den Etiketten und Indikatoren.


  • Systemdatenetiketten
  • Tamper Evidence Indicators & Destructible Security Labels
  • Wasser - Feuchtigkeit simonern

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931