Gestanzte Dämpfung

Das erfahrene Technikerteam von Boyd verfügt über Fachwissen im Bereich gestanzter und gefertigter Metallkomponenten für langfristige und zuverlässige Anwendungen wie z. B. Strukturkomponenten wie Befestigungs- und Metallhalterungen aus rostfreiem SUS304-Stahl oder Festplattendämpfer. Von der Produkt- oder Fertigungsentwicklung über komplexe Werkzeuge für Folgeverbundwerkzeuge bis hin zu Produkten für die Teilereinigung und Montage bieten wir umfassende Komplettlösungen in Sachen Metallstanzen und -fertigung. Mit strengen Kontrollen zur Sicherstellung des Produktionsablaufs, termingerechter Lieferung und Reinraum-Fertigungsumgebungen bis zur Klasse 100 liefern wir Null-Fehler-Metallstanzteile und gefertigte Produkte, die die relevanten internationalen Normen erfüllen.

Kontakt                 Produktübersicht herunterladen


Lösungen

  • Präzisionspressen von 10 bis 1100 Tonnen für verschiedene Metalle, Dicken und Abmessungen
  • Progressiver Prägedruck oder stufenweises Prägen von Metallkomponenten mit kompliziertem oder anspruchsvollem Aufbau und Design
  • CNC-Laser, Revolverstanzpressen und Drahtschneiden, einschließlich Materialien bis zu einer minimalen Dicke von 3 mm, ideal für schnelle Durchlaufzeiten und Prototypenerstellung
  • Metallumformung: Rollformen, Biegen, Scheren, Formgebung
  • Roboterunterstütztes Laser- und Punktschweißen
  • Entgraten, Körnen, Polieren, Sandstrahlen, Markieren, Selbstentfetten oder -reinigen und Lasergravur für eine präzise Endbearbeitung
  • Fertigung in Reinräumen von Klasse 100 bis 100k, Ultraschallreinigung
  • Nivellierung mit Koordinatenmessgerät
  • Komplette Montagelösungen einschließlich Nieten, Bolzen, Halterungen, NC-Nietung und automatischem Gewindebohren
  • Verschiedene Oberflächenbehandlungen: unbehandelt, galvanisiert (Zinn, Zink, Nickel, Gold), stromlose Abscheidung, Pulverbeschichtung, Nass-Lackierung, Polieren
  • Wärmebehandlung einschließlich Glühbehandlung, Abschrecken, Wasserstoffversprödung
  • Mit Kunststoff oder Kautschuk umspritztes Metall

Materialien

  • Verschiedene branchenübliche oder spezifizierte Metalle einschließlich unterschiedlicher rostfreier Stähle wie SUS304, Aluminium, Kupfer und anderer Materialien.

    Anwendungsbereiche:

    • Halterungen
    • Festplattendämpfer
    • Unterlegscheiben
    • Montagelaschen
    • Filterrahmen
    • Klammern
    • Federn
    • Batteriekontakte und -klemmen
    • Motorkomponenten
    • Multimediageräte
    • Türriegel und Fenster
    • Strukturelemente für Fahrzeugsitze und Fahrzeugrahmen
    • Halterungen und Strukturen für Ausrüstung für Büroautomation und Heimanwendungen
    • Gehäuse für Instrumententafeln, Kästen, Kühlkörper, Abschirmkäfige

    Märkte

    Landwirtschaft und Baugewerbe
    Nutzfahrzeuge
    Elektronik für Unternehmen
    Industrie