Umweltschutzlösungen

Verbessern Sie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Produkten in schwierigen Umgebungen mit Produkten, die das Eindringen von Verschleiß und Staub verhindern.

Umweltschutzlösungen

Shock, Noise, Vibration & Harshness    Dust Ingress Control     Airflow Management    Cabinets & Enclosures

Die Verbraucher erwarten, dass Produkte in den härtesten Umgebungen funktionieren und gut funktionieren und dem harten Einsatz standhalten. Unerbittliche Bedingungen setzen empfindliche Bauteile, Steckflächen und komplexe Systeme Staub und Schmutz, Feuchtigkeit, Stöße, Lärm, Vibrationen und Härte (NVH) und anderen unerwünschten Verunreinigungen aus. Durch den Einsatz von Umweltschutzlösungen können die Auswirkungen dieser Bedingungen gemildert werden, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Konsumgütern zu verlängern.

Boyds Materialauswahl, Design, Tests und Präzisionskonvertierung summieren es Ihnen, interne Energie aus Elektronik und Maschinen effizient zu verwalten und vor äußerem Schmutz zu schützen. Boyd kann Ihnen die richtige Umweltschutzlösung zur Verfügung stellen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die langfristige zuverlässige Leistung und Sicherheit Ihres Produkts zu schützen.


Schock, Lärm, Vibration und Harshness

Einige der härtesten Bedingungen, denen ein Produkt begegnen wird, sind Schock und Lärm, Vibration und Härte (NVH). Diese Bedingungen stellen mechanische und verklebte Verbindungen, Paarungsflächen und Geräte-Ruggedization auf den Prüfstand. Die Integration von Komponenten, die diese zusätzliche, intermittierende Energie effektiv in das Gerät aufnehmen können, ermöglicht eine reibungslosere, leisere und zuverlässigere Leistung für Endbenutzer.

Boyd verwendet eine Vielzahl von Lösungen und Methoden, um die Auswirkungen von NVH und Schock zu reduzieren. Durch die Auswahl des richtigen Materials, Herstellungsverfahrens und geometrienfür Produkte wie Vibrationsisolatoren, stanzte Dämpfer, Tüllen, Stoßfänger und Kissen ermöglicht Boyd Geräte- und Technologiedesignern, sich auf die Verbesserung der Funktionalität von Endprodukten zu konzentrieren. anstatt NVH- und Schockprobleme zu beheben.


  • Buchsen
  • Polster
  • Schäume
  • Ösen und Vibrationsisolatoren
  • Isolatoren und Fassungen


Staubeintragskontrolle

Dust & Ingress Protection wird in fast allen Branchen zu einem wichtigen Bestandteil der Anwendungsanforderungen, da die Verbraucher widerstandsfähigere Produkte verlangen. Oberflächen, die nicht vor Fremdpartikeln geschützt sind, können schneller verschleißen und erfordern einen häufigeren Austausch. Elektronik, die Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt ist, kann kurz und fehlschlagen, was die Garantieansprüche drastisch erhöht. Kameras, Sensoren, Lautsprecher, Mikrofone, Eingangs- und Ladegerätanschlüsse sind potenzielle Eingangsstellen in der Elektronik, die einen angemessenen Schutz für längere Produktlebensdauern erfordern.

Bewegliche Bauteile sind anfällig für Abnutzung durch Sand, Staub und Schmutz. Der Schutz von Komponenten wie Griffen, Schalthebeln und elektronischen Schnittstellen mit Tasten und Tastaturen reduziert den Verschleiß eines Geräts und verlängert die Lebensdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit kompletter Systeme.

Flüssigkeitssysteme können durch die Einführung von Fremdpartikeln beeinträchtigt werden, so dass der Schutz von Eindringstellen entscheidend für ihre Langlebigkeit ist. Filter, IP-Dichtungen, Partikelschutz, Stecker und Kappen verhindern, dass Schmutz in diese Flüssigkeitssysteme gelangt. Die Zuverlässigkeit von Fluidsystemen wird verbessert und die Wartungsanforderungen durch vermeidung von Verschmutzungen oder Verunreinigungen von Flüssigkeitssystemen reduziert.

Fahrzeuge wie Autos und Nutzfahrzeuge schaffen ihre eigenen harten Umgebungen, indem sie Schlamm, Straßensand und Salz aufstoßen. Die Kontrolle der Flugbahn von Straßenabfällen und Umweltschadstoffen trägt dazu bei, die Lebensdauer von Fahrzeugunterwagen und Kabinen zu verlängern.


  • Ein-/Ausgangskabel & Ladeanschlüsse
  • IP-Dichtungen
  • Schlammklappen & Schlammschutz
  • Partikelfilter & Wächter
  • Stecker und Kappen


Luftstromregulierung

Durch die Verwaltung des Umweltluftstroms werden die Systeme länger und effektiver laufen. Leiten Sie heiße oder Abluft weg von empfindlichen Komponenten und kühle Ansaugluft zu Heizkörpern und anderen Operationen mit geformten Schläuchen, Luftkanälen, Luftschutzbaffeln, Lüfterverkleidungen und Kühlerhüllen. Filtern Sie Umweltstaub, Schmutz und Verunreinigungen, die Betriebssysteme mit benutzerdefinierten Luftfiltern beschädigen oder beschädigen können. Boyd Airflow Management-Lösungen helfen dabei, die Zeit zwischen Wartungszyklen zu verlängern, Garantieansprüche zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.


  • Luftleitbleche
  • Luftkanäle
  • Luftfilter
  • Ventilatoren & Kühlerverkleidungen
  • Geformte Schläuche


Schränke & Gehäuse

Umweltschränke und -gehäuse schützen komplexe Systeme vor Staub und Schmutz in einem Bauteil. Durch die Verwendung eines Umweltgehäuses oder -gehäuses können mehrere Komponenten und Geräte durch eine umfassende Lösung untergebracht und geschützt werden, anstatt für jede Unterbaugruppe separaten Schutz zu benötigen.

Boyd Cabinets und Enclosures integrieren Schutz-, Dichtungs- und Wärmemanagementfunktionen in einem einzigen Paket, was diese Produkte zu einer effizienten Lösung macht. Diese integrierten Lösungen sind auf spezifische IP-Ratings, Montage-, NVH- und Schockanforderungen oder andere Umgebungsexpositionsbedingungen zugeschnitten. Die Aufnahme von Montage-, Wartungs- und Betriebsmerkmalen wie Dichtungstüren, Isolierverdrahtung und Kabeldurchgang durch Ports sowie integrierte volle Wärmemanagement-Funktionen wie Wärmestreuung, Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung machen Boyd s Umweltschränke und -gehäuse ideal für Hochleistungselektronik und Energiesysteme.


  • Schränke & Gehäuse

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931