Origami Gesichtsschilde

Schützen Sie sich vor luftgetragenen Partikeln mit Origami Gesichtsschutzschilden der Boyd Corporation, die Sie aus weithin zugänglichen, kostengünstigen und optisch klaren, beschlagfreien PET-Antibeschlagfolien biegen und in Form falten können. Unsere Experten für Material- und Präzisionsverarbeitung verwandeln dieses Rohmaterial in ein wirksames Stück persönliche Schutzausrüstung (PSA), das dazu beiträgt, virale und bakterielle Infektionen zu reduzieren.

Nutze Boyds Engineeringed Material Solution Know-how, um die COVID-19-Pandemie mit unseren 100 % made in America, Origami Face Shields, zu bekämpfen.

Image

Features & Vorteile

Optisch klar & Anti-Fogging - Sehen Sie ihren Arbeitsbereich ganz einfach

Sicher vom Gesicht weg - bietet Platz für Brillen, Brillen oder Gesichtsmasken

Durable - Bewährigist einer Vollschicht

Easy to Assemble - Von flach zu funktional in 30 Sekunden

Ships & Stores Flat - Versandkosten und Stauraum minimieren

FDA-konform - Zugelassen für den einmaligen Einsatz

Recycelbar - Reduzierung von medizinischem Abfall

Full face protection and defense against airborne pathogens and contaminants
Verbesserte Leistung und vollständiger Gesichtsschutz gegen Luftregersreger und Kontaminanten
Protective face shield and adjustable strap for user protection
Leicht zu montierender Gesichtsschutzschild und verstellbarer Gurt, bequem und leichtgewichtig, um die Benutzerermüdung zu verringern
Decreased costs compared to similar solutions
100 % recycelbarer Einweg für ein Einziger ermöglicht kosteneffiziente Verpackungs- und Logistikkosten, die einfach in großen Stückzahlen hergestellt werden können
Image

Produktinformationen

  • Artikelnummer: 19-10001
  • Produktabmessungen: 302mm x 334mm (11,88" x 13,45")
  • Dicke: 10 mil
  • Farbe: Clear
  • Material: Polyesterfolie (PET)
  • Klarheit: 89 %
  • Haze: 1,5 %
  • ​Anzahl: 300 Schilde / Box
  • Hergestellt: Weltweit hergestellt für effiziente regionale Unterstützung

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!