Boyd Silicon-Know-how erstreckt sich über 40 Jahre, einschließlich compoundierung und Herstellung von Silikonkomponenten für Medizintechnik, Pharmazeutika, eMobility, Lebensmittelproduktion, Transport, Bauwesen und Luft- und Raumfahrt. Von Silikonschläuchen, extrudierten Profilen, O-Ringen und Platten bis hin zu komplexen Silikonformteilen und montierten Produkten übertreffen die Silikonlösungen von Boyd die anspruchsvollen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Silikon ist ein aus Kieselsäure gewonnener Kautschuk, der es zu einem nachhaltigen Material macht, das extrem beständig gegen breite Temperaturbereiche, Ozon und Oxidation ist. Silikon ist ein physiologisch kompatibles Material, was bedeutet, dass es in einer Vielzahl von medizinischen, Lebensmittel-, Wasser- und pharmazeutischen Anwendungen verwendet werden kann. Branchen wie Transport, Automobil, Bauwesen und allgemeine Industrie nutzen auch den hervorragenden Druckverformungsrest, die Rückprallung und die hohe Qualität von Silikonkautschuken.
Silikon ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und kann je nach Anwendungsanforderungen unterschiedliche Materialeigenschaften und gesetzliche Normen erfüllen. Boyd compoundiert, formt und verarbeitet Silikonkomponenten wie Rohre, Dichtungen, Profile, Platten, Formteile, O-Ringe und andere montierte Produkte.