Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuglösungen
Effiziente Nutzfahrzeuge sind für den Transport von Gütern und Dienstleistungen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung. Heavy Duty- und Medium Duty-Systeme erfordern leichte Produkte, um den Kraftstoffverbrauch zu verbessern, Dichtungen und Dichtungen, um den Innenraum der Kabine komfortabel zu halten, und robuste Schutzlösungen, um eine lange und zuverlässige Lebensdauer des Fahrzeugs zu gewährleisten.
Seit Jahrzehnten bedient Boyd den Nutzfahrzeugmarkt mit den kostengünstigsten Lösungen, erstklassigem Kundenservice und Support sowie dauerhaften Kundenpartnerschaften. Unsere erfahrenen Teams arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Gewicht, Montagezeit und Gesamtkosten zu reduzieren und gleichzeitig innovationen für Dichtungs-, Schutz- und Wärmemanagementlösungen zu beschleunigen.

Ressourcen
Nutzfahrzeug-Dichtung
Boyd bietet eine breite Palette von Dichtungssystemen von O-Ringen für Ölfiltrationssysteme, Dichtungen und Luftschläuche, Isolatordichtungen, Fensterdichtungen und Baugruppen für Kabinen bis hin zu Verkleidungsverlängerungen zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs. Mit unseren engen Lieferantenbeziehungen hilft Ihnen unser Team bei der Auswahl und Umwandlung des richtigen Materials, um Esgase, Flüssigkeiten, Staub, Sand und Schmutz abzudichten. Unsere hauseigenen Kautschuk- und Kunststoffextrusionsfunktionen ermöglichen Boyd die Entwicklung und Herstellung der effektivsten Dichtungslösungen für Ihre Anwendungsanforderungen. Unsere Fähigkeit, inline zu laminieren und umzuwandeln, ermöglicht es uns, schnell und kostengünstig co-extrudierte Dichtungen mit Klebeunterteilen und Applikationslaschen herzustellen, um die Installation und Montage zu optimieren. Airflow-Management-Lösungen kombinieren die besten Boyd-Dichtungslösungen und Fertigungstechnologie mit voll integrierten koextrudierten oder gestanzten Rezirkulationsbaffen, die mit Montagehardware montiert sind und für raue Straßenumgebungen robust sind. Boyd-Ingenieure können auch die Anzahl der Stück-of-Material-Komponenten verringern, indem sie mehrere Komponenten integrieren, insbesondere mit geformten Komponenten wie Schaltstiefeln, die die Gesamtkosten senken.
Mit zunehmender Komplexität von Nutzfahrzeugen kann Boyd bei der Abdichtung von Sensoren und elektronischen Steuermodulen und Batterien aus den Elementen mit kundenspezifischen Dichtungen und Dichtungen, optisch klaren Klebstoffen für Displaymodule, Kameras und LIDAR-/Radarsysteme helfen.
Thermische Nutzfahrzeuglösungen
Die Wärmedämmschäume von Boyd sind ideal für die Aufrechterhaltung geeigneter Kabinentemperaturen für Fahrer. Schaumstoffe wie unsere Hochleistungs-Solimid® Schäume helfen dabei, Sonnenenergie und Motorwärme aus den Kabinen fernzuhalten oder lebenswichtige Wärme für Lkw in kalten Klimazonen zu halten. Der Einsatz der richtigen Materialien und Isolierung kann die Belastung der Kabinen-HLK-Systeme reduzieren und die Kraftstoffeffizienz und Reichweite des Fahrzeugs insgesamt erhöhen.
Mit Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, ist unser Team auf die Zukunft von Nutzfahrzeugen und das exponentielle Wachstum integrierter intelligenter Systeme und fortschrittlicher Steuerelektronik und Sensoren vorbereitet. Unser Team verfügt über Erfahrung in der Kühlelektronik, die autonomes Fahren oder fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Ferndiagnose und Hybridisierung ermöglicht, da immer mehr Fahrzeuge Hochleistungsbatterien verwenden. Aavid kann bestehende Flüssigkeitskühlschlaufen in Verbindung mit leichten flüssigen Kühlplatten nutzen, um Hochleistungselektronik zu kühlen oder Lüfter- und Gebläsesysteme für luftgekühlte Wärmetauscher oder fortschrittliche Kühlkörper zu entwerfen. Weitere Systeme verfügen über Aluminium-Druckgussgehäuse mit Wärmemanagementlösungen, die Aavid über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von modifiziertem Druckguss verfügt, um robuste und dennoch leichte Anforderungen wie die Nutzfahrzeugindustrie zu erfüllen. Bedürfnisse.
Nutzfahrzeugschutz
Nutzfahrzeuge werden unter schwierigen Bedingungen stark eingesetzt und erfordern hohe Verschleißflächen wie Böden, Stufen, Pedale und Knöpfe, die vor härtesten Umgebungen geschützt werden. Boyd kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials und der Herstellung des richtigen Designs für umfassende Lösungen für Fußmatten, Schrittflächen, Pedalpads, Knopfabdeckungen und Griffstiefel helfen. Multi-Shot-Formteile und übergeformte Gummikomponenten bieten Nutzfahrzeugen Schutz vor Reibung und Verschleiß über einen backbreaking-Lebenszyklus.
Die Schutzlösungen von Boyd schützen Fahrer außerdem vor übermäßigen Geräuschen, Vibrationen und Härten (NVH) mit Haubenisolatoren, Schalldämmung und GummiformundBuchsen. Mehr Elektronik wird in Fahrzeugkabinen integriert, mehr Antriebsstränge werden elektrifiziert und batteriebetrieben. Dies erhöht die kritische elektrische Isolierung für die Sicherheit von Tauchern. Materialien wie unsere LectroShield-Produktlinie helfen, Systeme sicher elektrisch vom Fahrer- und Technikerkontakt zu isolieren.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!