Automobil

Überblick über die Automobilindustrie

Die Automobilindustrie treibt die Leistung ständig voran, erhöht die Kraftstoffeffizienz und bietet überlegenen Innenraumkomfort sowie höchste Insassensicherheit mit kostengünstigen Lösungen. Automobilhersteller entwickeln ständig Innovationen und integrieren neue Technologien in Fahrzeuge, um Leistung, Gewicht und Benutzererfahrung zu verbessern. Sie setzen auf leistungsstarke Lösungen, die Fahrer und Insassen vor rauen Umgebungen abschirmen, mit Isolierung und fortschrittlichen Sicherheitssystemen schützen und mit effektiven HLK- und Infotainmentsystemen Komfort für sie schaffen.


Boyd Corporation ist ein weltweit führender Entwicklungs-, Test- und Fertigungspartner für Dichtungs-, Schutz- und Thermolösungen für die Automobilindustrie. Wir entwickeln leistungsstarke Lösungen zu niedrigen Anschaffungskosten, die den hohen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht werden. Durch unsere erfahrenen Entwicklungs- und Fertigungsteams, die in unseren nach ISO 9001 und IATF 16949 zertifizierten Werken arbeiten, erstellt Boyd komplexe Baugruppen, die mehrere Funktionen in einzelne Komponenten integrieren, die die Spezifikationen der Automobilindustrie übertreffen und gleichzeitig Montagezeit, Montagekomplexität und Gesamtkosten senken.

Dichtungslösungen für die Automobilindustrie

Kraftfahrzeuge sind einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Damit empfindliche Komponenten und Insassen gut geschützt und trocken bleiben, benötigen Fahrzeuge Dichtungslösungen, wie Dichtungen, Gummiprofile und mehrschichtige Verbindungs- und Klebesysteme. Das Fachwissen von Boyd macht uns zu einem idealen Partner für anspruchsvolle, leistungsstarke Versiegelungsprodukte und Baugruppen für die Automobilindustrie. Unser Engineering-Team arbeitet mit Ihnen zusammen, um die Leistungsanforderungen und die Umweltbelastung durch automobilspezifische Rohstoffe für die gewünschte Leistung zu verstehen, während die auf hohe Stückzahlen ausgelegte Präzisionsumformung und Integration mehrerer Materialien unserer Fertigung es Boyd ermöglicht, qualitativ hochwertige Dichtungslösungen herzustellen. Ganz gleich, ob Ihre Anforderungen fortschrittliche Dichtungen mit komplexen Geometrien, Extrusionen aus mehreren Materialien oder verstärktem Elastomer oder integrierte, umspritzte Lösungen erfordern, kann Boyd Sie bei der Erfüllung anspruchsvoller Anwendungsanforderungen unterstützen, die gegen raue Automobilumgebungen abdichten. Arbeiten Sie mit sensiblen Anwendungen, die kontaminations- und partikelfrei sein müssen? Boyd ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen Dichtungslösungen in Reinraumumgebungen der Klassen 100 bis 100K.

Schutzlösungen für die Automobilindustrie

Fahrzeuge benötigen mehrere Schutzebenen, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. On-Board-Komponenten müssen vor rauen Straßenbedingungen, wie Regen, Schnee, Sand, Salz, Stößen und Vibrationen, geschützt werden. Fahrer und Passagiere benötigen Schutz vor Motorwärme, NVH (Lärm, Vibration und Härte) und BSR (Buzz, Quietschen und Rasseln). Schutzfolien und Klebesysteme halten brandneue Oberflächen während des Versands sicher und ungeschliffen und hohe Reibungs- und Verschleißflächen länger.


Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung einer breiten Palette von Schutzlösungen für Automobilhersteller. Wir produzieren Schutzlösungen wie statische Haftfolien, um Oberflächen während des Versands und der Montage kratzfrei zu halten, robuste Fußmatten, um die Lebensdauer der Innenräume zu verlängern, und präzise konfektionierte UHMW-Folien für abriebfeste Schutzdichtungen, die BSR im Fahrzeuginnenraum reduzieren.

Wärmemanagementlösungen für die Automobilindustrie

Automobile integrieren eine Vielzahl von Wärmemanagementtechnologien zwischen der Benutzeroberfläche, den Innenraumklimaanlagen und der Innenbeleuchtung. Aavid, Unternehmensbereich für Wärmetechnik der Boyd Corporation, verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Wärmemanagementlösungen und das Know-how in den Bereichen Engineering und Fertigung, um bei der Entwicklung und Produktion umfassender Kühllösungen zu helfen. Von passiven Wärmeausbreitungsoptionen mit flachem Profil, wie gekapselten Graphit- oder Dampfkammern über integrierte luftgekühlte oder flüssigkeitsgekühlte Druckgussgehäuse bis hin zu Hochleistungsgebläsen, Ventilatoren und Wärmetauschern, kann Aavid bei der Entwicklung, Herstellung und Prüfung optimierter Lösungen mit der richtigen Technologie vom Prototyp bis hin zur Serienproduktion helfen.


Dank der Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsfertigungskapazitäten von Boyd können wir gestanzte Wärmemanagementlösungen für das gesamte Fahrzeug anbieten. Von präzisionsgeformten Hitzeschilden, die an Gastanks oder Abgassystemen befestigt werden, bis hin zu mehrschichtigen wärmeleitenden Klebstoffen und Bändern für die Automobilelektronik und LED-Beleuchtung, kann Sie das Engineering-Team von Boyd bei der Auswahl der besten Wärmemanagementmaterialien für Ihre Automobilanwendung unterstützen und eine für Ihre Montage- sowie Leistungsanforderungen optimierte Lösung mit DFM (Design for Manufacturing) bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten entwickeln.


Bei der Fahrzeugelektrifizierung gibt es eine Revolution. Immer mehr Fahrzeuge integrieren fortschrittliche elektronische Systeme, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Besuchen Sie unsere eMobility Seite für weitere Informationen zu Boyd-Lösungen für Hybrid-, Elektro- und autonome Fahrzeuge.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!