Boyd es Medical Solutions
Medizinische Übersicht
Boyd ist gut gerüstet dafür, Ihr Partner für Medizin-Design und -Fertigung zu sein. Mit jahrzehntelanger medizinischer Fachkenntnis und umfangreicher Design- und Engineeringunterstützung kann Ihnen unser Team helfen, Ihr Produktdesign zu optimieren, Industriestandards zu übertreffen und die Produktqualität zu verbessern. Boyd kann Ihre Produktionsanforderungen mit unseren ISO-13485-zertifizierten Anlagen auf drei Kontinenten, Reinräumen von 100 bis 100 K und etablierten Sterilisationsverfahren erfüllen. Mit unserer breiten Palette an globalen Design- und Fertigungsfähigkeiten kann Boyd Ihnen helfen, Ihre Lieferkette zu konsolidieren und die Lagerkosten zu senken.
Technische Materiallösungen für medizinische
Die Versiegelung mit technischen Materialien ist entscheidend für die Gesundheit und Sicherheit von Patienten und Betreuern, sei es die Sicherstellung des langfristigen Betriebs von Medizinprodukten, schadstofffreien Diagnosegeräten oder dem Abdichten schädlicher Bakterien vor Wunden. Boyd ist ein innovativer Präzisionsverarbeiter mit umfassender Erfahrung in der Medizinbranche, die von technischen IVD-Produkten über fortschrittliche Wundversorgung, Hygieneanwendungen bis hin zur Patientenüberwachung reicht. Unsere voll integrierten medizinischen Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten sind facettenreich mit ISO-13485- und FDA-zertifizierten Einrichtungen in den USA, Europa und Asien, die wettbewerbsfähige Versiegelungslösungen für praktisch jedes medizinische Gerät oder jeden Einmalartikel anbieten. Ob es sich nun um einen Einmalartikel mit medizinischem Klebstoff, ein Medizinprodukt, das erstklassige O-Ringe und Dichtungen in Standard- oder maßgeschneiderter medizinischer Qualität benötigt, die den USP VI-Standards entsprechen, oder um ein mehrfach gestapeltes medizinisches Wearable mit geringer Toleranz für die Patientenüberwachung oder die Verabreichung von Medikamenten handelt: die Boyd Corporation ist Ihr Komplettanbieter für medizinische Lösungen.
Die Fähigkeit, empfindliche Sensoren und Komponenten in immer fortschrittlicheren medizinischen Geräten und Testausrüstungen zu schützen, ist für die Produktzuverlässigkeit und -genauigkeit noch kritischer geworden, während der Schutz und die Sicherheit von Patienten und medizinischem Fachpersonal weiterhin von grundlegender Bedeutung sind. Die Boyd Corporation ist ein Experte für Schutzlösungen für fortschrittliche Wundversorgung, medizinische Einmalartikel und medizinische Wearables und Geräte. Unser erfahrenes Engineering- und Fertigungsteam unterstützt Sie bei der Entwicklung von Hochleistungsprodukten mit hochwertigsten technischen Materialien wie flexiblen Folien, medizinischen Bändern und Stick-to-Skin-Klebstoffen, Schäumen, Hydrogelen sowie gewebten und vliesstoffen Materialien für die Patientenversorgung und -verwendung. Wir bieten ebenfalls voll integrierte Versiegelungs- und Schutzlösungen für fortschrittliche Displays, umfangreiche Beschriftungsoptionen, Tastatur- und Tastenabdeckungen für medizinische Wearables, medizinische Geräte und Testausrüstungen. Die erstklassigen Präzisionsverarbeitungs- und Reinraumanlagen von Boyd produzieren, bauen, bestücken und verpacken eine breite Palette von Schutzlösungen und übertreffen dabei die Reinheitsstandards und die Toleranzprüfung für medizinische Anwendungen.
Wärmelösungen für die Medizinbranche
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!