Industrie
Übersicht über Industrielösungen
Technologische Innovationen haben die Industrie- und Fertigungsindustrie drastisch verändert, da komplexere, "intelligentere" Lösungen erforderlich sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Elektronik hat fast jeden Aspekt der industriellen Produktion durchdrungen: von der Art und Weise, wie wir Infrastruktur mit erneuerbaren Energien versorgen, über revolutionierende Prozesse durch intelligente Automatisierung bis hin zur Optimierung von Beleuchtung und Temperaturen für chemische Verarbeitung, Herstellung sowie Lebensmittelproduktion und -verpackung. Während bisher manuelle Prozesse elektronisch werden, wird traditionelle Elektronik intelligenter, zuverlässiger und hat eine längere Lebensdauer. Dies ist zu einem großen Teil auf eine bessere Abdichtung, Schutz und Wärmemanagement zurückzuführen. Boyd-Lösungen für Dichtung, Schutz und Thermik tragen zur Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit bei, regulieren Beleuchtung und Temperatur, versiegeln Geräte und Produkte vor dem Eindringen und schützen Elektronik vor rauen Umgebungen.

Ressourcen
Industrielle Dichtungslösungen
Kälte-, HLK- und chemische Verarbeitungssysteme sind für industrielle Prozesse von entscheidender Bedeutung und setzen auf adäquate Dichtungslösungen, um effizient und effektiv zu arbeiten. Boyds breites Portfolio an Dichtungslösungen reicht von Schaumbändern und Luftkanälen und Schallbändern über Standard- und kundenspezifische O-Ringe bis hin zu kundenspezifischen Formschläuchen und Hochtemperaturdichtungen, die rauen Umgebungen standhalten. Lösungen werden in extrem präzise Geometrien für jede Anwendung umgewandelt, um eine optimierte Abdichtung mit weniger Montagezeit und geringeren Kosten zu gewährleisten.
Industrielle Wärmemanagementlösungen
Viele industrielle Prozesse erfordern eine präzise Temperaturregelung, sei es umfangreiche HLK-Systeme, eine geregelte Temperaturregelung für die chemische oder Lebensmittelverarbeitung oder die Kühlung von Elektronik wie LED oder LED-Displays, um ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu verlängern.
Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation ist führend in der Branche in der Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen und zuverlässigen Wärmemanagementsystemen, einschließlich Luftkühlung, Flüssigkeitskühlsystemen und zweiphasigen Kühlaggregaten. Aavid ist bekannt für fortschrittliche integrierte Lösungen, die sowohl hochoptimierte traditionelle Kühlmethoden als auch modernste Kühltechnologien nutzen können, um die beste und zuverlässigste Lösung für die Anwendung zu entwickeln.
Technologien wie Extremtemperatur-Wärmerohre, kryogene Wärmerohre oder isotherme Ofenliner eignen sich ideal für Anwendungen, die eine kryogene Temperaturregelung oder eine gleichmäßige und gleichmäßige Temperaturverteilung erfordern. Von natürlichen Konvektionskühlkörpern für Solarwechselrichter bis hin zu Hochleistungsgebläsen und Wärmetauschern für die komplette Anlagenkühlung, Aavid zieht aus jahrzehntelanger Erfahrung sowie fortschrittlicher F&E, um ideale Kühllösungen für jede Anforderung zu entwickeln.
Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation ist führend in der Branche in der Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen und zuverlässigen Wärmemanagementsystemen, einschließlich Luftkühlung, Flüssigkeitskühlsystemen und zweiphasigen Kühlaggregaten. Aavid ist bekannt für fortschrittliche integrierte Lösungen, die sowohl hochoptimierte traditionelle Kühlmethoden als auch modernste Kühltechnologien nutzen können, um die beste und zuverlässigste Lösung für die Anwendung zu entwickeln.
Technologien wie Extremtemperatur-Wärmerohre, kryogene Wärmerohre oder isotherme Ofenliner eignen sich ideal für Anwendungen, die eine kryogene Temperaturregelung oder eine gleichmäßige und gleichmäßige Temperaturverteilung erfordern. Von natürlichen Konvektionskühlkörpern für Solarwechselrichter bis hin zu Hochleistungsgebläsen und Wärmetauschern für die komplette Anlagenkühlung, Aavid zieht aus jahrzehntelanger Erfahrung sowie fortschrittlicher F&E, um ideale Kühllösungen für jede Anforderung zu entwickeln.
Industrielle Schutzlösungen
Industrielle Systeme sind integraler Bestandteil der Infrastruktur, die das tägliche Leben unterstützt. Der Schutz dieser Systeme ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer teurer Geräte. Der richtige Schutz gewährleistet auch die Sicherheit und den Komfort sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Endverbraucher. Zu den umfangreichen Schutzlösungen von Boyd gehören Lärm-, Vibrations- und Härtedämpfung und -absorption, EMI/RFI-Abschirmung und -absorption, Luftfilter, elektrische und thermische Isolierung sowie Schutz der Benutzeroberfläche wie Bildschirmschutz und Folien oder Tasten- und Tastaturabdeckungen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!