Elektronik für Unternehmen

Elektroniklösungen für Unternehmen

Die Unternehmensinformatik wird immer wesentlicher für die Funktionsweise von Unternehmen und für das tägliche Leben der Verbraucher. Bei der Unternehmensinformatik geht es darum, wie wir riesige Mengen an Informationen speichern, verarbeiten und teilen und die moderne Gesellschaft antreiben. Boyd stellt Lösungen für alle Aspekte von Unternehmenssystemen bereit, von integrierten Kühlsystemen auf Anlagenebene bis hin zu Kabelorganisation, Etikettierung und Kartenauswerfern. Die Ingenieure von Boyd konzentrieren sich konsequent auf die Entwicklung von Versiegelungs-, Wärme- und Schutzlösungen, um höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu erzielen.

Versiegelungslösungen für die Unternehmenselektronik

Versiegelung ist besonders wichtig für flüssigkeitsgekühlte Anlagen und Systeme. Somit ergänzen sich die Versiegelungs- und thermischen Produkte von Boyd als Teil einer kompletten, effektiven Lösung für verbesserte Systemleistung. Boyd-Dichtringe, O-Ringe, Dichtungen und Schläuche gewährleisten die Sicherheit und Effizienz von Unternehmensanwendungen. Zudem können Boyd-Luftführungs- und Luftstrommanagementlösungen wie Leitbleche auch eingesetzt werden, um die Effektivität herkömmlicher luftgekühlter Systeme zu verbessern.

Schutz- und Organisationslösungen für die Unternehmenselektronik

Schutz vor Umwelteinflüssen, insbesondere vor dem Eindringen von Staub und Wasser, ist eine kritische Notwendigkeit und ständige Herausforderung für Unternehmenssysteme. Boyd Luftfilter und Fingerschutzvorrichtungen schützen empfindliche Komponenten vor Partikel- und Staubansammlungen, die die Leistung beeinträchtigen und Ausfälle verursachen können. Zusätzlich zu den Umweltverunreinigungen können Lärm, Vibrationen und EMI/RFI die Zuverlässigkeit und Systemintegrität beeinträchtigen. Das umfassende Lösungsportfolio von Boyd umfasst fortschrittliche NVH-Dämpfung, EMV- und RFI-Abschirmung und -Dämpfung sowie elektrische Isolierung.

Unternehmensspezifische Computersysteme beinhalten im Überfluss kleine, ähnliche Komponenten, die bei Verwechslungen oder Fehlplatzierungen zu erheblichen Problemen bei Funktionalität und Leistung führen können. Boyds grafische Overlays, Kabelmanagementlösungen und serialisierte Kennzeichnungsetiketten helfen bei der Organisation von Einrichtungen jeder Größe, von Hyperskale-Rechenzentren der Weltklasse bis hin zu kleineren Edge-Computing-Standorten. Grafik-Overlays, die auf UL-zertifizierten, elektrisch isolierenden Ausgangsmaterialien entworfen und gedruckt werden, helfen bei der UL-Prüfung, Zulassung und Rückverfolgbarkeit. Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Hardware, indem Sie Ihre Hardware mit Boyd-Etiketten produzieren und montieren. Verbessern Sie die Organisation von Ein-/Ausgangs-Netzwerkkabeln und Drähten und Schläuchen für Flüssigkeitskühlsysteme mit den umfassenden Kabelmanagementsystemen von Boyd.

Wärmemanagementlösungen für die Unternehmenselektronik

Aavid, der Unternehmensbereich für Wärmetechnik der Boyd Corporation, entwickelt und produziert Kühllösungen für jeden Aspekt der Unternehmensinformatik, von Chips und Blades bis hin zur Anlagenebene. Dazu gehören hochleistungsfähige luftgekühlte Systeme und Flüssigkeitskühlung für Geräte wie CPU- und GPU-Mikroprozessoren, DIMM-Karten und andere Blade-ASIC.

Für eine höhere Kühleffizienz bei kompakteren Formfaktoren stellt Aavid auch integrierte Lösungen zur Verfügung, die mehrere Technologien umfassen, einschließlich Phasenwechseltechnologien wie integrierte Heatpipes und Dampfkammern. Durch die Entwicklung und Integration sowohl optimierter traditioneller Kühltechniken als auch modernster Wärmemanagementtechnologie ist Aavid führend in der Branche für hocheffiziente Kühlung mit hoher Wärmedichte. Von vibrationsarmen, leiseren Gebläsen bis hin zu im laufenden Betrieb austauschbaren, hochzuverlässigen Kühlplatten bietet Aavid Systemkühlung, die jeden Aspekt der Unternehmenselektronikbranche bei ihrem weiteren Wachstum unterstützt.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!