Verbraucherelektronik
Elektronische Geräteelektronik
Die globale Elektronifizierung gewinnt weiter an Dynamik, da immer mehr Produkte elektrifiziert und/oder "intelligent" werden. Touchscreens, fortschrittliche Elektronik, barrierefreie Sprachsteuerungen und drahtlose Konnektivität werden in alles integriert, von Uhren über Kühlschränke bis hin zu ganzen Häusern oder Büros, wenn das Internet der Dinge (IoT) in die nächste Phase eintritt.
Während dieser Trend wächst, sieht die Welt Geräte, Displays und Interaktivität, die bisher unmöglich waren. Heimkinos verfügen über riesige OLED-Displays mit 8k Auflösung, Soundsysteme erzeugen eine lautere und klarere Akustik und Unterhaltungskonsolen bringen uns die neuesten interaktiven Spiele, Virtual Reality und Streaming-Inhalte. Haushalte und Büros nutzen eine Vielzahl von Technologien, darunter PCs, hochauflösende Monitore, Thin Clients, Notebooks und Tablets, von denen viele als Teil unserer Home-Entertainment-Systeme oder als virtuelle Büros und Konferenzräume genutzt werden. Diese Smart Homes und Büros umfassen vernetzte Geräte, Sicherheitssysteme und Kommunikationssysteme, die die gesamte Smart Home-Umgebung darstellen.
Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt
Die zunehmende Komplexität der Unterhaltungselektronik erfordert, dass Hersteller empfindliche Komponenten vor unvorhersehbaren Umgebungen und kühlensteigenden Wärmelasten versiegeln und schützen, um eine lange Produktlebensdauer und eine angemessene Benutzersicherheit zu gewährleisten. Boyd integriert viele dieser Komponenten in einzelne Baugruppen und schafft so umfassende, kostengünstige, vollständig integrierte Lösungen, die kleiner, leichter und zuverlässiger sind.
Consumer Electronics Thermal Solutions
Unterhaltungselektronik und -produkte verfügen über mehr Funktionen und Funktionen als je zuvor, da mehr Rechenleistung, Sensoren, Motoren, Batterien, Kameras und andere Geräte hinzukommen. Die Wärme dieser Komponenten verbindet oft und kann die Gerätezuverlässigkeit und Die Verbrauchersicherheit gefährden. Durch die Implementierung einer effektiven Wärmemanagementlösung können Produkte von Spielkonsolen über Mixer bis hin zu Notebooks und Hochleistungs-Digitalkameras länger halten, ohne dass die Berührungstemperaturen über das sichere Niveau hinaussteigen. Die Technologen von Boyd sind Experten für die Entwicklung, Validierung und Herstellung effektiver thermischer Lösungen für Hochleistungs-Unterhaltungselektronik. Die Entwicklungsteams von Boyd verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Bewältigung einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen, Anwendungsfällen und Produktanforderungen mit unserem verfeinerten DFM-Verfahren (Design for Manufacturing). Thermische Lösungen für die Unterhaltungselektronik umfassen natürliche Konvektionskühlkörper für leise Kühlung, Hochleistungs-Wärmerohr-Reißverschluss-Fin-Kühlkörper für schwere Hitzelasten sowie Tiefprofilgebläse und ultradünne Dampfkammern für die Kühlung mit kleinem Formfaktor.Consumer Electronics Sealing Solutions
Viele neue Produkte, wie Küchengeräte, Haussicherheitsprodukte und HLK-Systeme, integrieren Elektronik, um die Effizienz zu steigern, und Touchscreens, um die Benutzeroberfläche zu verbessern. Boyd hat Erfahrung in der Umwandlung optisch klarer Klebstofflösungen in integrierte Displaydichtungen, um unerwünschte Flüssigkeitsexpositionen zu verhindern und gleichzeitig die optische Auflösung und Touchscreen-Funktionalität beizubehalten.
Systeme wie diese, insbesondere für den Einsatz im Freien oder im Umgang mit flüssigen Systemen, erfordern effektive Dichtungslösungen, um Elektronik vor Kurzschluss zu bewahren. Die O-Ringe, Dichtungen, Dichtungen, Schläuche und Gummiformteile von Boyd sind ideal zum Abdichten unerwünschter Flüssigkeiten zu den niedrigsten Gesamtkosten für unsere Kunden und den Endverbraucher.
Consumer Electronics Protection-Lösungen
Boyd verfügt über eine breite Palette von Schutzmaterialien und -produkten, die es uns ermöglichen, das richtige Produkt zum Schutz Ihrer Unterhaltungselektronik umzuwandeln. Wir sind in der Lage, UL94-zugelassene elektrische Isolationsmaterialien in eine breite Palette von Mehrzweckbaugruppen wie Produktidentifikation, Badging, Hardwareschutz und Luftstrommanagement zu integrieren.
Boyd produziert akustische Netze und Isolierung ideal für Anwendungen, die Audio-Geräte schützen, ohne die Klangqualität oder leise Geräusche von Waschmaschinen zu verzerren. Boyd verwendet eine breite Palette von Materialien, um Dämpfer herzustellen, die die Akustik verbessern und empfindliche Geräte vor Lärm, Vibrationen und Härte (NVH) oder Stößen schützen. Unsere Schutzfolien halten Oberflächen kratzfrei zwischen Montage, Verpackung und Endlieferung an den Endverbraucher.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!