Elektrofahrzeugarchitekten müssen Technologien und Materialien als Sicherheitsmerkmale einbeziehen, um die Ausbreitung und das Feuer des thermischen Durchgehens zu verhindern oder zu mildern, sobald eine thermische Durchleuchtung der chemischen Reaktion beginnt. Hohe Schlagkraft, extreme Vibrationen oder Druck sowie Ausdehnungs- und Kontraktionstemperaturzyklen erzeugen mechanische Bewegungen innerhalb von Batteriezellen, die thermisches Durchgehen auslösen oder ausbreiten können. Die Kompressionspads zum Schutz von EV-Batterien unterstützen Pouch-Zellen während der Expansion und Kontraktion in Lade-Entlade-Zyklen und schützen und dämpfen plötzliche mechanische Bewegungen, um die Sicherheit der Li-Ionen-Zellen zu verbessern. Die Integration von feuerunterdrückenden, elektrisch isolierenden Flammschutzmaterialien schafft eine Brandisolierung innerhalb der Batterie. Die Lokalisierung und Eindämmung eines thermisch durchgehenden katastrophalen Brandes auf der Ebene der Lithium-Ionen-Batteriezelle, des Moduls oder des Packs erhöht die Sicherheit der Verbraucher.
Unsere spezialisierten SOLIMIDE-Schaumstoffe® bieten eine flexible, leichte Feuerbeständigkeit. SOLIMIDE-Schaumstoffe® brennen nicht, emittieren wenig Rauch und überschreiten die Feuerwiderstandsspezifikationen von FAR 25.856. Mit langen Lebensdauern sind SOLIMIDE® Foam Thermo-Runaway-Technologien ideal, um die Sicherheit und Leistung der Batterie zu verbessern, ohne Volumen oder Gewicht hinzuzufügen.