Verteidigung
Übersicht der Verteidigungsindustrie
Militärtechnologie und die Verteidigungsindustrie sind konsequent wegweisende Innovationen, da anspruchsvolle Feldanforderungen die Notwendigkeit einer besseren, schnelleren und robusteren Ausrüstung vorantreiben. Verteidigungsanwendungen variieren drastisch in Größe, Nutzung und Umgebung, jedoch sind alle geschäftskritisch und müssen immer mit Spitzenleistung arbeiten. Eine suboptimale Leistung oder ein Ausfall dieser Geräte oder Geräte kann nicht nur Zeit und Geld kosten, sondern auch Leben.
Zusätzlich zu hohen Zuverlässigkeitsstandards müssen Verteidigungsmaschinen und -elektronik robust und in rauen Umgebungen funktionieren, strenge SWaP-Anforderungen (Size, Weight, and Performance) erfüllen und häufig sehr spezifische Funktionen oder Anwendungen mit sich bringen. in Verbraucher- oder kommerziellen Anwendungen nie zu sehen ist.
Boyd Corporation entwickelt und fertigt Lösungen, die entwickelt wurden, um die immer hohen Standards von Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen zu erfüllen und zu übertreffen. Thermisches Management, Umweltabdichtung und Schutz sind drei Schlüsselfaktoren für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Leistung jeder Anwendung, aber speziell für die Verteidigungstechnologie unerlässlich. Boyd-Ingenieure zeichnen sich durch die Entwicklung integrierter Lösungen aus, die mehrere Technologien nutzen, um enge SWaP-Anforderungen zu erfüllen, Lösungen zu geringeren Kosten bereitzustellen und die strengen Anwendungsanforderungen kreativ zu erfüllen. Die flexiblen Fertigungs- und Testfunktionen von Boyd ermöglichen es diesen Lösungen, in unseren ITAR- und AS 9100-zertifizierten Anlagen schnell und nahtlos vom Konzept zum Prototyp zu einer Großserienfertigung zu gelangen.

Ressourcen
Defense Sealing Lösungen
Defense Protection-Lösungen
Boyd bietet eine Vielzahl von Schutzlösungen, die für zuverlässige militärische Anwendungen wie EMI/RFI-Management, elektrische Isolierung sowie Wärme- und Schallschutzschäume einschließlich SOLIMIDE®-Angebote erforderlich sind. SOLIMIDE® Foam ist ein isolierendes Polyimidschaumprodukt, das FAR 25,86(a) feuerbeständig, ungiftig und in geeigneten Geometrien und Dichten für eine schnelle und zuverlässige Installation und verbesserte Leistung angepasst ist. SOLIMIDE® Schaumstoffe ersetzen oft Glasfaser-Isolierdecken für eine verbesserte akustische und thermische Isolierung in Militärfahrzeugen für Land, Meer, Luft und Raum. Diese Schäume bieten eine verbesserte akustische Leistung sowie Wärmedämmung und Vibrationsschutz. SolIMIDE® Schäume sind nicht nur einfach zu installieren und zu warten, sondern haben auch eine längere Lebensdauer und kosten wesentlich weniger für die Wartung und Montage, was erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht, die an Rüstungsunternehmen weitergegeben werden.
Da Verteidigungsfahrzeuge und -schiffe mehr Technologie in kleineren, kondensierteren Räumen integrieren, werden EMI-Abschirmung und HF-Absorption immer wichtiger für Funktionalität und Zuverlässigkeit. Der Schutz von Geräten vor internen elektronischen Übersprachen gewährleistet eine zuverlässigere Leistung und eine höhere Genauigkeit, die beide für den Erfolg der Mission unerlässlich sind. Dies gilt auch für zusätzliche Boyd-Lösungen wie Oberflächenschutzfolien, kundenspezifische Gehäuse, elektrische Isolationsoptionen und NVH-Lösungen. Diese Lösungen ermöglichen eine leistungsfähigere, zuverlässigere und sicherere Anwendung, indem sie interne Elektronik und andere Maschinen vor rauen Umgebungen und rauen Anwendungen schützen.
Durch die Integration dieser Schutzlösungen in Diemofen- und Dichtungsprodukte von Boyd entwickelt Boyd Lösungen und Systeme, die extrem robuste, hochzuverlässige Geräte ermöglichen.
Defense Thermal Lösungen
Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, umfasst das größte globale Portfolio an thermischen Technologien und Wissen. Seit Jahrzehnten steht Aavid an der Spitze von Innovation und F&E für thermische Verteidigungslösungen und entwickelt neue und integrierte Systeme, die ideal für die Strenge des militärischen und Luft- und Raumfahrteinsatzes sind. Aavid-Ingenieure haben vollständig optimierte Kühllösungen für Geräte entwickelt, die die Sicherheit und den Erfolg jeder Art von See-, Land-, Luft- oder Weltraumverteidigungsanwendungen garantieren, von Tiefkühlfahrzeugen bis hin zu Satelliten und allem dazwischen.
Durch die Entwicklung integrierter Lösungen, die Technologien von der verkapselten Graphitwärmeausbreitung, zweiphasigen passiven Kühlung, Hochleistungs-Flüssigkeitslösungen bis hin zu einzigartigen, leichten Hochleistungs-Kühlkörpern nutzen, ist Aavid in der Lage, hochzuverlässige Kühllösungen für Anwendungen mit hoher Wärmedichte mit längerer Lebensdauer herstellen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!