Display-Verbesserung und -schutz
Maximieren Sie die Lebendigkeit des Displays und die Fähigkeit, unterschiedlichen Nutzungsumgebungen standzuhalten.
Schnellanforderung
Displays wurden in viele Werkzeuge und Geräte integriert, die wir im Laufe des Tages verwenden. Diese weit verbreitete Integration intelligenter Display-Technologie bietet eine Vielzahl potenzieller Nutzungsumgebungen mit unterschiedlichen Lichtqualitätsstufen, der Möglichkeit, vertrauliche Materialien zu überprüfen, und anderen Umgebungen, in denen Reflexion, Blendung, Helligkeit oder Privatsphäre ein Faktor sein können.
Viele dieser Displays sind in einer größeren Baugruppe integriert oder werden von einer persondurchgetragenen Gewichts- und Dickenstärke getragen. Produktdesigner konfigurieren Displays in kleineren Dimensionen, die in der Regel in der Nähe von Komponenten mit hoher Leistung und hoher Wärmeerzeugung installiert sind. Kombinieren Sie dies mit der Tatsache, dass Verbraucher eine höhere Farbintensität erwarten und moderne Displays übermäßige Hitze erzeugen oder übermäßiger Hitze ausgesetzt sind, die durchgeführt oder abgeschirmt werden muss, um einen effizienten Gerätebetrieb zu schützen und die Produktlebensdauer zu verlängern.
Boyds Präzisionskonvertierungsfunktionen, Reinräume von 100 bis 100K, exzellente Toleranzkontrolle, innovative Prozesse und strategische Beziehungen zu den weltweit führenden Displaymaterial-Innovatoren machen uns zum idealen Partner, um Ihnen bei der Entwicklung und Herstellung von Lösungen zu helfen, die Ihre Displays verbessern und schützen. Boyd hilft Ihnen, die Displayleistung in einer Vielzahl von Anwendungsumgebungen mit langfristiger Zuverlässigkeit zu optimieren, beispielsweise mit:
- Oberflächenschutzfolien zur Vermeidung von Bildschirmsplittern, Kratzern oder Rissen
- Eindringschutz gegen Wasser, Staub und andere Verunreinigungen
- Drop-Schock-Vibrationsabsorption, um Bildschirmrisse zu verhindern
- Wärmestreuer zur Steuerung von Berührungstemperatur und Hitzeschilden zur Blockierung überschüssiger Batteriewärme
- Antireflex- und Blendschutzfolien für unterschiedliche Einsatzumgebungen
Display Enhancement & Protection Lösungen:
Blendfreie Folien und Sicherheitsfolien
Maximieren Sie die Bildschirmtransparenz in Umgebungen mit unterschiedlichen Verwendungen. Reduzieren Sie Blendung in natürlicher Sonneneinstrahlung, steuern Sie Die Betrachtungswinkel mit Sicherheitsfolien.
Display-Verbesserungsfolien
Verbessern Sie die Lebendigkeit und Klarheit des Bildschirms mit Anzeigefilmen, die die Helligkeit erhöhen und die Lichtdurchlässigkeit optimieren.

Anti-Shatter und Verstärkung
Verhindern Sie, dass Bildschirme durch harte Stürze und große mechanische Auswirkungen zersplittern oder zersplittern.
Wärmeabschirmung
Blockwärme von temperaturempfindlichen Anzeigetechnologien mit Hitzeschilden, die verhindern sollen, dass Wärme durch ein Material durchgeht.
Integrierte Displaydichtungen
Verwalten Sie mechanische Stöße und Vibrationen in und um ein Displaymodul mit integrierten Displaydichtungen, die abdichten und dämpfen.

LED Diffusoren & Diffusorfolien
Optimieren Sie die Effektivität von Lichtquellen, verteilen und homogenisieren Sie Licht, eliminieren Sie Hotspots und erstellen Sie präzise gesteuerte visuelle Displays.

Lichtsteuerungsfolien und Lichtleckage
Steuern Sie die Richtung oder Blockierung von Licht in Anzeigemodulen für eine möglichst effiziente Nutzung der Display-Technologie.
Folienverklebung
Übertragen Sie fast 100 % Licht mit Klebstoffen, die optisch klar, minimal dick und aggressiv bond strength sind.

Display-Schutzfolien
Schützen Sie Bildschirme vor Kratzern und Absplittern vor mäßigem, alltäglichem Gebrauch.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!