Image

Wärmeabschirmung

Image

Erweitern der Produktlebensdauer

Schutz von Oberflächen, Kunststoffen und Elektronik vor Überhitzung, um die Produktzuverlässigkeit und Die Gesamtlebensdauer zu verbessern

Erhöhung der Sicherheit

Unbrennbare, feuerbeständige und reißfeste Optionen gewährleisten die Sicherheit der Verbraucher in Notfällen

Image
Image

Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten

Verlängern Sie die Lebensdauer der Komponenten für reduzierte Wiederbeschaffungskosten und minimieren Sie Garantieansprüche

Verbesserung des Benutzerkomforts

Verwalten Sie Umgebungs- und Touchtemperaturen mit entsprechender Wärmeabschirmung

Image

Unsere Kunden verbessern weiterhin die Leistung und Leistung von Produkten, die wiederum mehr Wärme erzeugen. Diese Abwärmeverschwendung kann sich nachteilig auf die Sicherheit und Effizienz kritischer Systeme und verbraucherorientierter Produkte auswirken. Heat Shields sind ideal, um Strahlungswärme zu widerstehen, die von heißen Komponenten auf empfindliche Oberflächen, Geräte und Systeme übertragen wird. Diese leichten, flachen und flexiblen Lösungen eignen sich ideal für das Leichtgewicht in Bereichen mit minimalem bis Nullabstand. Wärmeabschirmungen können von zusätzlicher Wärmeausbreitung und mechanischer Festigkeit profitieren, wenn Verstärkungsmaterialien wie gewebtes Fiberglas hinzugefügt werden. Wärmeabschirmungen bieten mehrere Optionen, wenn es um Materialauswahl, Geometrie und Montage geht. Die Wärmeabschirmung kann eine Vielzahl von Anwendungs- und Umweltanforderungen erfüllen, darunter:

  • UV-Beständigkeit
  • Unbrennbarkeit oder Feuerbeständigkeit
  • Reiß- und Punktionsbeständigkeit
  • Reinigbarkeit
  • Dampf- und Flüssigkeitsblockierung
  • Feuchtigkeits-, Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • Oberflächenmaterialien und -behandlungen

Die Engineering- und Materialexperten von Boyd arbeiten mit Ihnen zusammen, um die optimale Lösung zu entwickeln, indem sie unsere branchenführenden Präzisionskonvertierungsfunktionen nutzen, um Wärmeabschirmlösungen für Ihre Anwendung zu erstellen – und dabei häufig die Leistungsvorteile von mehrere Materialien in einem einfach zu installierenden Liefermaterial kombinieren. Durch die Verwendung der richtigen Wärmeabschirmung können Sie Kosten und Montagekomplexität reduzieren und gleichzeitig die allgemeine Sicherheit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihrer Produkte verbessern.


Schnellanforderung


Image

Schlüsselbranchen

Automobil

  • Gastank
  • Auspuffrohrabschirmung & Auspuffpackungen
  • Wire Sleeving
  • Schlauch-Sleeving
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Batterie-Wärmeschilde
  • Flex Duct Liner
  • Schalldämpfer & Katalytischer Wandler Hitzeschild
  • Firewalls, Bulkheads & Motorfächer
  • Kapuze & Tür Hitzeabschirmung
  • Sitzlehnen
  • Isolierungsverkleidungen
  • Weiterlesen ...

    Industrie

  • HVAC-Systeme
  • Ansaug- und Auspuffschläuche
  • Temperaturregelung für die chemische Verarbeitung
  • Kühlliner & Systeme
  • Frostschutzdecke für Flansche, Ventile, Pumpen und Instrumente
  • Schweißvorhänge
  • Sicherheitsbekleidung
  • Geräteabdeckungen
  • Kompensatoren
  • Strahlungsschilde
  • Weiterlesen ...

    Nutzfahrzeuge

  • Gastank
  • Auspuffrohr
  • Wire Sleeving
  • Schlauch-Sleeving
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Firewall, Kapuze & Tür Hitzeabschirmung
  • Sitzlehnen
  • Flex Duct Liner
  • Weiterlesen ...

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!