Schützen Sie Komponenten und Systeme vor übermäßiger Hitzeeinwirkung mit Wärmedämmung und Abschirmung

Was ist Wärmedämmung und Abschirmung?

Das Blockieren, Isolieren oder Abschirmen von überschüssiger Wärme hilft dabei, die Berührungstemperatur für die Verbrauchersicherheit zu steuern, komfortable Umgebungen zu erhalten und wärmeempfindliche Komponenten zu schützen.

SOLIMIDE® Wärmedämmschäume

Nutzen Sie Boyds offenen, leistungsstarken Polyimidschaum mit außergewöhnlichen leichten, thermischen und akustischen Eigenschaften, um Wärme und Schall zu isolieren.

Wärmeabschirmung

Blockieren Sie abgestrahlte Wärme aus sensiblen Umgebungen wie Passagierkabinen oder empfindlichen Komponenten wie Elektronikgerätebatterien oder Anzeigemodulen mit kundenspezifischen Heat Shields.

Wärmeisolierung

Verwalten Sie passiv die Temperatur von Bauteilen mit Wärmedämmung, die verhindert, dass Wärme in kühle Bereiche eindringt, oder dichtung Wärme ein, um einen idealen thermischen Betriebsbereich für temperaturempfindliche Geräte zu erhalten.

Wärmeleitmaterial

Helfen Sie mit Thermischen Oberflächen bei der Wärmeübertragung von Hochtemperaturoberflächen, um Geräte vor Überhitzung zu schützen.

Dekoratives Symbol

Steigerung der Systemeffizienz

Verhindern Sie die Vermischung von heißen und kalten Bereichen, um optimale Flüssigkeitsleitungs- oder Gerätetemperaturen aufrechtzuerhalten.

Dekoratives Symbol

Erhöhen Sie die Benutzersicherheit

Schirmen Sie Den Anwender vor extremen Betriebstemperaturen von Motoren ab oder isolieren Sie gegen Umgebungsbedingungen.

Dekoratives Symbol

Verlängern Sie die Produktlebensdauer

Schützen Sie empfindliche Komponenten vor extremen Temperaturen, die die Leistung beeinträchtigen oder schwere Schäden verursachen können.

Die richtige Wärmedämmung kann die Leistung und Effizienz verbessern

Hersteller entwickeln ständig leistungsfähigere und leistungsstärkere Produkte. Diese schnelleren, leistungsstärkeren Designs erzeugen inkrementelle Abwärme, die sich nachteilig auf die Sicherheit und Effizienz kritischer Systeme und verbraucherorientierte Produkte auswirkt.

Wärmeschilde und Wärmedämmlösungen bieten viele Möglichkeiten zur Betrachtung, wie optimale Materialauswahl, einzigartige Geometrie-Design und Montage, um überschüssige Abwärme zu verwalten. Boyd es Engineered Material-Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um kritische Leistungsanforderungen zu ermitteln, um die besten Rohstoffe zu empfehlen, die sowohl Umwelt- als auch Nutzungsexpositionen übersteigen.

Diese Lösungen werden effizient mit branchenführenden Präzisionskonvertierungsfunktionen hergestellt, um vollständig integrierte Isolations- und Abschirmlösungen zu erstellen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind. Wir kombinieren die Leistungsvorteile mehrerer Materialien in einem einfach zu installierenden Liefermaterial.

Angebot anfordern

Leistungsstarker, offenzelliger Polyimidschaum

Ergänzend zu unseren Präzisionsumwandlungsprozessen, um optimale thermische Abschirmungen und Isolatoren herzustellen, stellt Die Boyd Corporation auch SOLIMIDE® Foams her, einen hochleistungsstarken, offenzelligen Polyimidschaum, der sich ideal für thermische und akustische Isolierungen ausgibt. Unsere SOLIMIDE® Schaumstoffproduktfamilie ist leicht, langlebig, ungiftig, übertrifft die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit nach FAR25,86 und verfügt über hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften. SOLIMIDE® Schaumstoffe finden sich in Flugzeugen, Raumfahrzeugen, Triebwagen, Marineschiffen und anderen Anwendungen in einer von sieben Varianten, um bei unterschiedlichen Temperatur- und Umweltanforderungen zu isolieren.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!