Schalldämmung
Schutz vor Lärm und zusätzlicher akustischer Energie
Schnellanforderung
Verbraucher möchten leise Geräte verwenden, die keine unerwünschten oder unbeabsichtigten Geräusche erzeugen. Motor- oder Motorgeräusche, Quietschen oder Rasseln von vibrierenden Komponenten, Stromerzeugung, Kompressoren, austretender Luft und anderen Umweltfaktoren erzeugen unbeabsichtigtes Rauschen, das die Wahrnehmung von Qualität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Gesamtzufriedenheit mit einem Gerät verringert. Um unerwünschte Akustik proaktiv zu steuern und zu verbessern, ist es ideal, akustische Dämpfungs- und Absorptionsingenieure frühzeitig in Ihrer Designphase einzusetzen. Frühe akustische Eingriffe ermöglichen es Boyds Ingenieuren, optimale akustische Lösungen am effizientesten und effektivsten vorherzusagen, zu testen und anzugehen. Wir können auch bestehende oder spätzyklische Designs analysieren, um unerwünschte Lärmprobleme mit Fix-it-Teilen zu lösen, oft durch Hinzufügen einer akustischen Isolierung zu einem Produkt, um die Übertragung von Schallwellen zu absorbieren oder zu blockieren. Fix-it-Akustik-Isolierlösungen können als Barriere für Geräusche fungieren, Vibrationen dämpfen, um übermäßiges Resonanzverhalten zu reduzieren, Rauschen zu absorbieren, bevor es den Benutzer erreicht, oder die Quelle unerwünschten Rauschens isolieren, bevor es sich auf andere Bereiche eines Geräts ausbreiten kann. Boyd Corporation verfügt über erfahrene Akustikdämpfungs- und Behandlungsingenieure mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von Noise-, Vibrations- und Härtelösungen für die anspruchsvollsten, empfindlichsten Endgeräteanwendungen, die stark auf leise, stabile und kontrollierte Leistung angewiesen sind.

Akustische Isolationslösungen:

Schaumlösungen
Blockieren, abschirmen oder absorbieren Sie unerwünschten Klang mit einer Vielzahl von Schaumstoffen, die speziell für die akustische Isolierung entwickelt wurden, mit Optionen zur Bewältigung von Leichtbau, Abdichtung, einer Reihe von Blenden und vielen anderen Faktoren, die die Schallübertragung beeinflussen.
SOLIMIDE®-Isolierschaumstoffe
Ein spezialisierter, akustisch isolierender, offener Zellschaum mit einem breiten Betriebstemperaturbereich, der feuerfest, ungiftig, leicht und nicht rauchen datiert ist, wenn er der Flamme ausgesetzt ist. Die ideale Lösung für verbrauchersicherheitsrelevante und umweltfreundliche Anwendungen.

Drahtgewebe
Synthetisches oder edelstahlgewebtes Drahtgeflecht mit kundenspezifischen Geweben und Öffnungen zum Blockieren oder Filtern von Geräuschen, akustisch transparent, hydrophob oder wasserdicht.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!