Grafik-Overlays und LED-Deadfronts sind kritische Interface-Layer-Komponenten
Overlays sind eine wichtige Schnittstellenschichtkomponente in Touchscreens und Folienschaltern oder eigenständigen, langlebigen Etiketten, die sowohl Schutz als auch eine Oberfläche für den Grafikdruck bieten, um eine funktionale, benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen.Wirkungsvoller und nachhaltiger erster Eindruck
Lassen Sie diese ersten Momente mit einem sauberen und funktionalen Erscheinungsbild zählen, das einer konsequenten Nutzung standhält.
Senken Sie Kosten mit multifunktionalem Overlay
Integrieren Sie galvanische Trennung, EMI-Abschirmung, Branding und Etikettierung in eine kostengünstige, einfach anzuwendende Lösung.
Maximieren Sie Ihre Botschaft und Ihr Image
Erstellen Sie mit den präzisen Konvertierungstechniken von Boyd komplizierte Formen, Größen und benutzerdefinierte Fensterausschnitte, die an die engsten Stellen passen.
Lösungen für In-Mold-Dekoration (IMD) und In-Mold-Labeling (IML)
(Transkript ansehen)
Umfangreiches Angebot an Overlay-Optionen
Oft das erste, was ein Benutzer bei der Interaktion mit einem Produkt sieht, können grafische Overlays den ersten Eindruck Ihres Produkts einstellen. Boyd bietet die umfangreichste Auswahl an Overlay-Optionen in der Branche und bietet selektive Texturen, Druck, Prägung, Beschichtungen, Klebstoffe, Deadfronts und Hintergrundbeleuchtung, um eine spezialisierte Overlay-Lösung zu erstellen. Boyd erstellt hochmoderne, gebrauchsfertige Bedienfelder mit einer Vielzahl von grafischen Overlay-Optionen, die jeder Spezifikation entsprechen.
Sie haben eine Frage?
Wählen Sie den richtigen Schutz, der für Ihr Design benötigt wird
Boyd ist spezialisiert auf grafische Overlays als statische Komponenten für Folienschalter, Gummitastaturen und Typenschilder. Die Experten von Boyd können Ihnen bei der Auswahl eines grafischen Overlay-Materials helfen, das den richtigen Schutz mit der Funktionalität, Haltbarkeit und individuellen Dekoration bietet, die für Ihr Design erforderlich sind. Polyester (PET) ist ein widerstandsfähigeres, dünneres Material mit Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressive Elemente. Polycarbonat (auch bekannt als Lexan) ist einfach zu drucken, zu texturieren und zu stanzen. Es ist klar und gibt eine knackigere Prägung. Polycarbonat ist im Allgemeinen erschwinglicher als Polyester.
Design-Details | Polyester | Polycarbonat |
---|---|---|
Chemische Beständigkeit | Breites Sortiment | Begrenzt |
Lebensdauer der Betätigung | > 1 Millionen | Bis zu 200K |
Prägebarkeit | Gut | Gut |
Flexibilität | Gut | Gut |
Faltenbeständigkeit | Besser | Gut |
Materialstärke | Up to 0,01" (.254mm) | Bis zu 1,52 mm (60 Zoll) |
Entflammbarkeit | - | UL 94V-2 |
Hygroskopische Beständigkeit | Sehr gut | Gerecht |
UV-Beständigkeit im Freien | Boyd kontaktieren | Boyd kontaktieren |
Grafische Overlays und LED-Deadfronts-Technologien
LED-Deadfronts und Diffusoren
Deadfront Overlays Produktetiketten sind ein grafisches Overlay, das keine Symbole oder Grafiken anzeigt, es sei denn, sie sind beleuchtet. Indem Sie steuern, wann und welche Grafiken beleuchtet werden, kann Ihr Produkt mit Benutzern oder Verbrauchern kommunizieren. Diese toten Fronten können auch Diffusionsfilme verwenden, um die Hintergrundbeleuchtung gleichmäßiger zu verteilen. Boyd verfügt über interne Fähigkeiten, um komplexe Totfront-Overlay-Etiketten herzustellen.
Overlays anzeigen
Display-Overlays verwenden ein transparentes Fenster innerhalb eines Overlays um einen LED- oder LCD-Bildschirm, das sowohl Umweltschutz als auch zusätzliche Informationen und Branding für Ihr Produkt bietet.
Tastaturen und Tasten-Overlays
Ermöglichen Sie eine lang anhaltende Identifizierung von Elastomertasten mit präzise geschnittenen grafischen Überlagerungen, die Tastaturen oder Tasten umgeben. Durch die Beschriftung der Oberfläche um Elastomerknöpfe herum sehen gedruckte Informationen nicht den gleichen Verschleiß wie die Knöpfe selbst.
Graphic Overlay Produktdetails
Optionen für Grafiküberlagerungen
- Isolierung und EMI-Abschirmung
- Reflektierende und gebürstete Oberflächen
- Beschichtung und Texturierung
- Prägen oder Prägen
- Kundenspezifische Klebstoffe
- UV-gehärtete und Hardcoats
- Leitfähige Tinten
- Klare, transparente, blendfreie und tote Fenster oder LCD/LED-Bildschirm
- Benutzerdefinierte Fensterausschnitte
- Mehrflächen- oder angehobene Etiketten zur Integration von Knöpfen/Tasten
- Mehrfarben-Linsen
- Sequenzielle Anordnung/Serialisierung
- Wärme- und feuchtebeständig
- UL-, RoHS- und REACH-konform
Grafische Overlay-Materialien
- Dünne Kunststofffolien
- Polypropylen
- PET-PC-Verbindungen
- Vinyl
Fertigungsmöglichkeiten für grafische Overlays
- Langlebiges, vierfarbiges benutzerdefiniertes Etikettendruckverfahren, glatte Abstufungen und Halbtöne
- Präzisionslaserschneiden mit engen Toleranzen und Erstellung komplexer Ausschnitte
- Anbringung von Stiftlöchern zur Automatisierung der Montage, Registrierung
- Umfassende, selektive oder Inselanordnung des Klebstoffs für komplexe Montage- und Verbindungsanforderungen
- Pantone-Farbe (PMS), kundenspezifische Farbe
- Doppelseitiger Druck
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!